ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು7X-0414: 1''-8 x 7 1/2'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು
7X-0414: 1''-8 x 7 1/2'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
7X-0414: 1''-8 x 7 1/2'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

Cat® ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
7X-0414: 1''-8 x 7 1/2'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
7X-0414: 1''-8 x 7 1/2'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
7X-0414: 1''-8 x 7 1/2'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
7X-0414: 1''-8 x 7 1/2'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
7X-0414: 1''-8 x 7 1/2'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

Cat® ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
7X-0414 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7X-0414 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ದ (in): 7.5
Bolt Length (mm): 190.5
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
ಲೇಪನ: ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್
ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ (in): 5
ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ (mm): 127
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 7X-0414 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

834B 936 936E 936F 988B 992D 950G 992C

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

59N 59L 55 58 58L

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

7495 HF 7495

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

836 826C

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D5H D11T D9N D6R D6R II D8L D10R 5 9 8 8S 8U 5A 9U 5P 5S 9SU 8A

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

TH48-E70

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

615C II 611

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

G3520H 3516E

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
8T-5361
8T-5361: 5mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6K-3632
6K-3632: 1" ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಲಾಕ್ ನಟ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-8190
6V-8190: 1"-8 ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ನಟ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
3E-9864
3E-9864: #1-8 ಥ್ರೆಡೆಡ್‌ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೇಡ್ ಗಾತ್ರದ ಲಾಕ್‌ನಟ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ