Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಮೂಲ ಘಟಕಗಳು9G-3673: ಸಾಕೆಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್
ಹೋಮ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಮೂಲ ಘಟಕಗಳು
9G-3673: ಸಾಕೆಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್
9G-3673: ಸಾಕೆಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್

Cat® 14Ga To 18Ga Receptacle Housing

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
9G-3673: ಸಾಕೆಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್
9G-3673: ಸಾಕೆಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್
9G-3673: ಸಾಕೆಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್
9G-3673: ಸಾಕೆಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್
9G-3673: ಸಾಕೆಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್

Cat® 14Ga To 18Ga Receptacle Housing

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
9G-3673 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 9G-3673 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವ್ಯಾಸ (mm): 32.6,23.43
Height (in): 0.26
ಉದ್ದ (mm): 40.39
ವೈರ್ ಗೇಜ್ (AWG): 18-14
ಉದ್ದ (in): 1.59
Outer Diameter (in): 0.47
ವ್ಯಾಸ (in): 1.28
Weight (lb): 0.01
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 9G-3673 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

834B 814F 918F 928G 960F 950B 950E 950F 916 988B 926 936 966D 966F 966E G936 980F II 966F II 950B/950E 924GZ 936E 924F 936F 924G 980C 992C 980F 928F 938G 926E 938F 970F 950F II

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

D30D D300E D400E D250E D400D D25D D350E D350D D40D

ವೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

M325B

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

785D 785 793B 793C 773E 773D 785C 785D 773B 785B 775E 775D 789C 777C 789B 777D 769D 769C 775D 775B 771D 771C 776D 776C 768C 772B 784B

ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

PF-300B PS-300B

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

5130 330 L 320-A L 320-A N 325-A 312-A 350-A 311-A 315-A L 325 L 350-A L 322-A 307-A 350 L 322-A L 225 330-A L 325-A L 320-A 322 L 330-A 315-A 375-A 320 L

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

815F 816F

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D6H XR D6H II D10 30/30 D5H XL D4E D5B D5H D6D D6H D7H D8R D8L D9L DEUCE D4E SR D11N 163 143 153 141 140 977 951 955 10 7 6 5 4 9 8 7SU 8S 8U 9C 9U 9S 10C 5A 5S 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

120H 120G 135H 12H NA 140H 140G 16G 140H NA 130G 143H 14G 12H 12G 160H 160H NA 163H NA

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

446B

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

57H 55 59 58 D5HTSK II 527 517

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

R1700 II

ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

227

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

910 910F 910E

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

633E II 651E 615 615C II 631E 623E 623F 657E 621E 621F 613C II 627E 627F 637E 621E 657E

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್‌ಕ್ಯಾರಿಯರ್

IT18F IT18B IT24F IT12B IT14B IT38F IT28G IT28F IT28B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ