설명:
Cat® 조임장치 부품은 크기, 강도, 클램프 부하 및 과거 성능을 기반으로 특정 작업에 맞게 설계됩니다. 이것은 다른 제조사에는 없는 정보입니다. 이 부품을 선택하면 장비를 재조립하거나 장비의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있습니다. Cat 제품이 아닌 하드웨어 및 조임장치가 현재 사용 중인 장비에 적합한 것처럼 보일지 모르지만, Cat만큼 고객의 장비에 대해 잘 아는 회사는 없습니다.
특성:
Cat® 조임장치는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다.
강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 능가합니다.
Cat® 볼트, 너트 및 와셔는 죄는 힘을 최대화하기 위해 하나의 계통으로 함께 작동하도록 설계되었습니다.
코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).
제품에 대한 지식이 있는 엔지니어가 사용하도록 권장
외경: 16 mm(0.63인치)
내경: 52 mm (2.05 in)
전체 폭: 15.88 mm (0.63 in)
소재: 강철
작업:
Cat® 볼트와 그에 맞는 경화 와셔 및 너트는 성능 기반 계통을 형성하여 높은 클램프 부하를 지속적으로 발생시킵니다. 전 세계 대부분의 장비 및 작업장 작업에서 Cat® 조임장치를 사용하여 마음놓고 제작, 유지 관리 또는 수리를 수행할 수 있습니다.