Beskrivelse:
Cat® festedeler er designet for spesifikke applikasjoner basert på størrelse, styrke, klembelastning og tidligere ytelse. Dette er informasjon andre produsenter ikke har. De er valgt for å vare til gjenoppbygging eller maskinens levetid. Selv om det kan virke som om ikke-Cat-maskinvare og festeelementer passer for maskinen din, vet ingen andre selskaper ditt utstyr som vi gjør.
Egenskaper:
Cat® festemidler er produsert til presise spesifikasjoner og er bygget for holdbarhet, pålitelighet, produktivitet
Styrke og kvalitet - Festemidler oppfyller eller overstiger ISO, ASTM, ASME & SAE krav.
Cat® skruer, muttere, skiver og er konstruert for å virke sammen som et system for maksimal klemmekraft.
Belegg som oppfyller spesielle krav til forskjellige applikasjoner (RoHS-kompatibel).
Anbefalt av ingeniører som kjenner produktet.
Utvendig diameter: 16 mm (0,63 tommer)
Innvendig diameter: 52 mm (2,05 tommer)
Total bredde: 15,88 mm (0,63 tommer)
Materiale: Stål
Bruksområder:
Cat® skruer og de tilhørende herdede skiver og nøtter skjema et ytelsesbasert system som gir konsekvent høy klembelastning. Du kan stole på Cat® festemidler for å hjelpe deg med å bygge den, vedlikeholde den eller reparere den - for de fleste maskin- og verkstedapplikasjoner over hele verden.