Popis:
Upevňovací prvky Cat® jsou navrženy pro specifické použití podle velikosti, pevnosti, zátěže svorky a předchozího výkonu. Tyto informace jiní výrobci nemají. Díly jsou vybírány tak, aby vydržely do příští obnovy nebo konce životnosti stroje. Může se zdát, že pro stroj postačí montážní a upevňovací prvky jiných značek než Cat, ale žádná jiná společnost nezná vaše zařízení tak dobře jako my.
Vlastnosti:
Upevňovací prvky Cat® jsou vyrobeny podle přesných specifikací pro odolnost, spolehlivost a produktivitu
Pevnost a kvalita – Upevňovací prvky splňují nebo převyšují požadavky norem ISO, ASTM, ASME a SAE.
Šrouby, matice a podložky Cat® jsou navrženy tak, aby spolupracovaly jako systém pro maximální upínací sílu.
Povrchové úpravy, které splňují speciální požadavky pro rozmanité způsoby použití (vyhovují normě RoHS).
Doporučeno techniky, kteří produkt znají.
Vnější průměr: 16 mm (0,63 in)
Vnitřní průměr: 52 mm (2,05 in)
Celková šířka: 15,88 mm (0,63 in)
Materiál: ocel
Použití:
Šrouby Cat® a odpovídající kalené podložky a matice tvoří systém založený na výkonu, který poskytuje trvale vysoké upínací zatížení. Můžete se spolehnout, že spojovací materiál Cat® vám pomůže při stavbě, údržbě nebo opravě – pro většinu strojních a dílenských aplikací po celém světě.
Zobrazit více