Descrição:
As peças de fixação Cat® são projetados para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho prévio. Essas são informações que outros fabricantes não têm. Elas são selecionadas para durar até o recondicionamento ou a vida útil da máquina. Embora os fixadores e ferragens não fabricados pela Cat aparentem ser adequados para a máquina, nenhuma outra empresa conhece o equipamento como nós.
Atributos:
Os fixadores Cat® são fabricados segundo especificações precisas para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade
Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem a ou excedem as exigências ISO, ASTM, ASME e SAE.
Parafusos, porcas e arruelas Cat® foram projetados para funcionar juntos como um sistema para força de fixação máxima.
Revestimentos que atendem aos requisitos especiais para aplicações diferentes (compatível com RoHS).
Recomendados pelos engenheiros que conhecem o produto.
Diâmetro Externo: 16 mm (0,63 pol)
Diâmetro Interno: 52 mm (2,05 pol)
Largura Total: 15,88 mm (0,63 pol)
Material: Aço
Aplicações:
Os parafusos Cat® e as porcas e as arruelas endurecidas correspondentes formam um sistema baseado em desempenho que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente. Você pode confiar em Fixadores Cat® para ajudar a criar, manter ou consertar – para a maioria das aplicações de máquinas e oficinas em todo o mundo.