여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
워크숍 공급품렌치5P-0333: 1 1/8인치 플레어 너트 크로우푸트 렌치
워크숍 공급품렌치5P-0333: 1 1/8인치 플레어 너트 크로우푸트 렌치
설명사양

부품 번호 5P-0333에 대한 설명

The Flare Nut Crowfoot Wrench is used to handle flare nuts, which are commonly found on hydraulic fittings in the equipment. It features a unique structure that allows it to fit over the flare nut without interference from adjacent components. Its open-ended structure provides a secure grip on the nut, facilitating easy application of torque. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians to ensure accurate and efficient adjustments and repairs.

Attributes:
• Offers an accurate fit with 1/2 inch square drive to minimize slippage on fasteners.
• Chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Features an open-end design for easy access to flare nuts.
• Helps maintain a firm grip on fasteners with minimal effort.
• Supports both clockwise and counterclockwise operations.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is utilized in different locations, where flare nuts are used in hydraulic fittings, within the hydraulic system that require adjustment and maintenance.

경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 5P-0333 사양

측정 단위

미국미터법

Height (in):

2.27

Width (in):

0.91

Square Drive (in):

1/2"

Hex Size (in):

1.125

Weight (lb):

0.201

Drive (in):

1/2

Size (in):

1 1/8

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료