Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사5P-7033: 5/8''-18 x 2 1/4'' 12-Point Head Bolt
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사5P-7033: 5/8''-18 x 2 1/4'' 12-Point Head Bolt
5P-7033: 5/8''-18 x 2 1/4'' 12-Point Head Bolt

12 Point Head Bolt

브랜드: Cat

제품 이미지
5P-7033: 5/8''-18 x 2 1/4'' 12-Point Head Bolt
5P-7033: 5/8''-18 x 2 1/4'' 12-Point Head Bolt
5P-7033: 5/8''-18 x 2 1/4'' 12-Point Head Bolt
5P-7033: 5/8''-18 x 2 1/4'' 12-Point Head Bolt
5P-7033: 5/8''-18 x 2 1/4'' 12-Point Head Bolt

12 Point Head Bolt

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 5P-7033 사양

측정 단위

미국미터법
Bolt Length (in): 2.25
자재: 강철,탄소 스틸
Bolt Length (mm): 57.15
Bolt Type: 12 Point Head
Grip Length (in): 0.125
Grip Length (mm): 3.17
Flange Diameter (in): 0.94
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 5P-7033의 호환 가능 모델

선박용 엔진

C18

석유 엔진

C15 C18 C-15

발전기

SR4

트럭 엔진

3408B 3406E 3406C 3406B C-18 C-15 C-16 C15 3408 3406

엔진

C15 C18

엔진 - 산업용

3406B

펌퍼

HT400

산업용 엔진

C-15 C-16 C15 3406 3412 3456 C18 3412E 3412C 3406E 3406C 3408E 3408B 3408C

엔진 - 장비

3408

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료