Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు5P-7033: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్, 5/8-18
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు5P-7033: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్, 5/8-18
5P-7033: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్, 5/8-18

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5P-7033: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్, 5/8-18
5P-7033: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్, 5/8-18
5P-7033: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్, 5/8-18
5P-7033: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్, 5/8-18
5P-7033: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్, 5/8-18

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5P-7033 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో): 2.25
మెటీరియల్: స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్
Bolt Length (mm): 57.15
బోల్ట్ రకం: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
గ్రిప్ పొడవు (ఇంచులలో): 0.125
గ్రిప్ పొడవు (mm): 3.17
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.94
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-7033కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C15 C18

ఇంజిన్ - ట్రక్

3408B 3406E 3406C 3406B C-18 C-15 C-16 C15 3408 3406

జనరేటర్

SR4

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C18

ఇంజిన్ - మెషిన్

3408

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

HT400 3406B C-15 C-16 C15 3406 3412 3456 C18 3412E 3412C 3406E 3406C 3408E 3408B 3408C

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

C15 C18 C-15

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది