Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty5P-7033: Śruba z łbem dwunastokątnym
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty5P-7033: Śruba z łbem dwunastokątnym
5P-7033: Śruba z łbem dwunastokątnym

Śruba z łbem dwunastokątnym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
5P-7033: Śruba z łbem dwunastokątnym
5P-7033: Śruba z łbem dwunastokątnym
5P-7033: Śruba z łbem dwunastokątnym
5P-7033: Śruba z łbem dwunastokątnym
5P-7033: Śruba z łbem dwunastokątnym

Śruba z łbem dwunastokątnym

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 5P-7033

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 2.25
materiał: STAL,Stal węglowa
Bolt Length (mm): 57,15
Bolt Type: 12 Point Head
Grip Length (in): 0,125
Długość uchwytu (mm): 3,17
Flange Diameter (in): 0,94
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 5P-7033

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

C18

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

HT400 3406B C-15 C-16 C15 3406 3412 3456 C18 3412E 3412C 3406E 3406C 3408E 3408B 3408C

SILNIK POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

3408B 3406E 3406C 3406B C-18 C-15 C-16 C15 3408 3406

GENERATORY

SR4

SILNIKI MASZYN

3408

PRODUKTY PETROCHEMICZNE

C15 C18 C-15

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

C15 C18

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione