AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi5P-7033: Șurub cu cap în 12 colțuri, 5/8-18
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi5P-7033: Șurub cu cap în 12 colțuri, 5/8-18
5P-7033: Șurub cu cap în 12 colțuri, 5/8-18

Șurub cu cap în 12 colțuri

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5P-7033: Șurub cu cap în 12 colțuri, 5/8-18
5P-7033: Șurub cu cap în 12 colțuri, 5/8-18
5P-7033: Șurub cu cap în 12 colțuri, 5/8-18
5P-7033: Șurub cu cap în 12 colțuri, 5/8-18
5P-7033: Șurub cu cap în 12 colțuri, 5/8-18

Șurub cu cap în 12 colțuri

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 5P-7033

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 2.25
Material: OŢEL,Oțel carbon
Bolt Length (mm): 57,15
Tip șurub: Șurub cu cap în 12 colțuri
Lungime de prindere (in): 0,125
Lungime de prindere (mm): 3,17
Diametrul flanșei (in): 0,94
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5P-7033

MOTOR - SET GENERATOR

C15 C18

PRODUSE MARINE

C18

GENERATOR

SR4

PRODUSE PETROLIERE

C15 C18 C-15

MOTOR - CAMION

3408B 3406E 3406C 3406B C-18 C-15 C-16 C15 3408 3406

MOTOR - INDUSTRIAL

HT400 3406B C-15 C-16 C15 3406 3412 3456 C18 3412E 3412C 3406E 3406C 3408E 3408B 3408C

MOTOR - UTILAJ

3408

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită