Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 선택

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색
전기 및 엔지니어링센서 및 스위치기타 센서 및 스위치7N-8008: 28볼트 이중 극 토글 스위치
전기 및 엔지니어링센서 및 스위치기타 센서 및 스위치
7N-8008: 28볼트 이중 극 토글 스위치
7N-8008: 28볼트 이중 극 토글 스위치

Cat® 토글 스위치는 앞뒤로 움직여 스위치의 상태를 변경할 수 있는 레버 액추에이터로 두 가지 모드 사이를 촉각으로 전환할 수 있습니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
7N-8008: 28볼트 이중 극 토글 스위치
7N-8008: 28볼트 이중 극 토글 스위치

Cat® 토글 스위치는 앞뒤로 움직여 스위치의 상태를 변경할 수 있는 레버 액추에이터로 두 가지 모드 사이를 촉각으로 전환할 수 있습니다.

브랜드: Cat

이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
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
설명:
Cat 구성품은 장비가 최적의 수준에서 작동하도록 합니다. Cat 토글 스위치 어셈블리는 기계식 레버, 핸들 또는 로킹 메커니즘에 의해 수동으로 작동되는 전기 스위치입니다.

특성:
• 장비의 잠재력을 극대화하기 위해 나머지 Cat 구성품과 함께 작동하도록 설계되었습니다.
• 더블 폴 더블 스로우
• 3 위치
• 중부하 구조
• 쉽게 조작됨
• 일관된 성능을 위한 높은 정밀도
• 내수성

작업:
Cat 구성품은 심한 진동, 충격, 극한의 작동 온도 범위, 열 사이클, 열 충격, 습도, 부식 및 과도한 먼지와 같은 중부하 작업에서 작동할 수 있습니다. 일반적으로 계기판에서 지우기, 모드 작업을 위해 사용됩니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

설명:
Cat 구성품은 장비가 최적의 수준에서 작동하도록 합니다. Cat 토글 스위치 어셈블리는 기계식 레버, 핸들 또는 로킹 메커니즘에 의해 수동으로 작동되는 전기 스위치입니다.

특성:
• 장비의 잠재력을 극대화하기 위해 나머지 Cat 구성품과 함께 작동하도록 설계되었습니다.
• 더블 폴 더블 스로우
• 3 위치
• 중부하 구조
• 쉽게 조작됨
• 일관된 성능을 위한 높은 정밀도
• 내수성

작업:
Cat 구성품은 심한 진동, 충격, 극한의 작동 온도 범위, 열 사이클, 열 충격, 습도, 부식 및 과도한 먼지와 같은 중부하 작업에서 작동할 수 있습니다. 일반적으로 계기판에서 지우기, 모드 작업을 위해 사용됩니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
사양
사양
측정 단위미국미터법
전체 높이(mm): 23.1
전체 폭(in): 1.33
전체 길이(mm): 64.2
길이(인치): 0.69 (toggle switch to keyway)
길이(mm): 17.5 (toggle switch to keyway)
나사산 크기(in): 15/32-32 (panel mount), 6-32 (wire mount)
전체 높이(in): 0.9
전체 폭(mm): 34
온도 (°C): -40 TO 85
온도(°F): -40 TO 185
전체 길이(in): 2.52
Material: Polyamide Plastic
측정 단위미국미터법
전체 높이(mm): 23.1
전체 폭(in): 1.33
전체 길이(mm): 64.2
더 보기
호환 모델
호환 모델
Generator
WEGSR4SR4BSR4BHV
Underground Art Truck
AE40AD40
Power Module
XQG400
Integrated Toolcarrier
IT38G
Off Highway Truck
3508B
Oem Solutions
3412C
Track-Type Tractor
D8D8TD8RD8R II
Knuckleboom Loader
539
Asphalt Paver
AP-655CAP-655DAP1055BG-2455DBG-2455CAP-800AP655BG-240CBG555EAP-900BAP-1000BAP-1000EAP-1000DAP-555EAP-300DAP-1050BAP-650BAP-800DAP-800CAP-800BBG-230AP-1050BG-260DBG-260CBG1055EAP600AP-200BAP-1055BAP-1055DAP-1055EBG600DAP-1000BG-2255CBG-225CAP-600DBG-230DBG655DBG1000EAP-500ESE47BG-245CBG500EAP1000
Marine Auxiliary
3516B3512C3512B351235083508B
Marine Engine
D353E35163512D353CD353D3508D379AD379BD3993508B3408B3408C3406CD349D348D398AD398B3516B3306B3512B3412C330433063304B34123408
Stabilizer Mixer
SM-350
Mining Excavator
5230B5130B
Front Shovel
50805090B
Excavator
330 L320-A L325-A FM L320-A S320-A N375-A L325-A322N325 LN322-A LN312-A350-A311-A330-A L330 LN315-A L325 L350-A L322-A350 L322-A L322-A N330-A L325-A LN317-A325-A L322 LN320-A322 L317-A N385B330-A317 N320N315-A375-A330-A LN365B II320 L365B L365B
Vibratory Compactor
CP-533DCS-663ECS-531DCP-663ECS-533DCP-563DCS-583DCS-573DCS-683ECS-563D
Wheel Tractor
657E627E637E
Generator Set
G3516G3516BG3516CG3516E3508B35083412CG33063412G3520C3516C18G3520E3306B35123512C3512B3408C34563406C3406EG3512E3516C3516B
Reclaimer Mixer
RM-350BRM-350RM-250CRM-500
Hydraulic Control
48
Petroleum Engine
3508C3508B3516C3516B3512C3512B
Locomotive Engine
3516C3516B36123512C3512B3508C3508B
Backhoe Loader
416426428438436
Cold Planer
PM-201PM-565PM-565B
Wheel Dozer
834B
Landfill Compactor
836826C826G
Petroleum Gen Set
3512C
Wheel Loader
950G966F II938G
Road Reclaimer
RR-250RR-250BRM-350B
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Engine - Machine
3408
Gen Set Engine
3406C3406B3408B3408C360836063516BD398B3304B3512B3306B33063304D379B34123208POWER SYS3412C3508D39936163406340835123508B3516
Engine - Industrial
3406B3516BLD700E
Industrial Engine
3516B3406CD348D349D346D398B3408B3408C3512B3512C3306B330433063412D333C34063412C3508BD398D399D330CD379D379B
Wheel Feller Buncher
543533TK370TK380
Asphalt Screed
SE60AS2251AS3251C10 FT8-16B10-20WBAS2302CAS2252C10-20BSE60 FMAS2302AS23018 FTAS4173AS4251CAS4252CSE47 FMAS3301C10B
Gas Engine
G398G399G3512EG379AG342CG3304G3306G3412G3516EG3408G3406G3516CG3512G3516G379G3508
더 보기
Generator
WEGSR4SR4BSR4BHV
보증 정보
반품 정책
7N-8008용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
다이어그램설명사양호환 모델
7N-8008용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 7N-8008에 대한 설명

설명:
Cat 구성품은 장비가 최적의 수준에서 작동하도록 합니다. Cat 토글 스위치 어셈블리는 기계식 레버, 핸들 또는 로킹 메커니즘에 의해 수동으로 작동되는 전기 스위치입니다.

특성:
• 장비의 잠재력을 극대화하기 위해 나머지 Cat 구성품과 함께 작동하도록 설계되었습니다.
• 더블 폴 더블 스로우
• 3 위치
• 중부하 구조
• 쉽게 조작됨
• 일관된 성능을 위한 높은 정밀도
• 내수성

작업:
Cat 구성품은 심한 진동, 충격, 극한의 작동 온도 범위, 열 사이클, 열 충격, 습도, 부식 및 과도한 먼지와 같은 중부하 작업에서 작동할 수 있습니다. 일반적으로 계기판에서 지우기, 모드 작업을 위해 사용됩니다.

더 보기
경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 7N-8008 사양

측정 단위

미국미터법
전체 높이(mm): 23.1
전체 폭(in): 1.33
전체 길이(mm): 64.2
길이(인치): 0.69 (toggle switch to keyway)
길이(mm): 17.5 (toggle switch to keyway)
나사산 크기(in): 15/32-32 (panel mount), 6-32 (wire mount)
전체 높이(in): 0.9
전체 폭(mm): 34
온도 (°C): -40 TO 85
온도(°F): -40 TO 185
전체 길이(in): 2.52
Material: Polyamide Plastic
더 보기
부품 번호 7N-8008의 호환 가능 모델

GENERATOR

WEG SR4 SR4B SR4BHV

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD40

POWER MODULE

XQG400

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38G

OFF HIGHWAY TRUCK

3508B

OEM SOLUTIONS

3412C

TRACK-TYPE TRACTOR

D8 D8T D8R D8R II

KNUCKLEBOOM LOADER

539

ASPHALT PAVER

AP-655C AP-655D AP1055 BG-2455D BG-2455C AP-800 AP655 BG-240C BG555E AP-900B AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-555E AP-300D AP-1050B AP-650B AP-800D AP-800C AP-800B BG-230 AP-1050 BG-260D BG-260C BG1055E AP600 AP-200B AP-1055B AP-1055D AP-1055E BG600D AP-1000 BG-2255C BG-225C AP-600D BG-230D BG655D BG1000E AP-500E SE47 BG-245C BG500E AP1000

MARINE AUXILIARY

3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B

MARINE ENGINE

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 D379A D379B D399 3508B 3408B 3408C 3406C D349 D348 D398A D398B 3516B 3306B 3512B 3412C 3304 3306 3304B 3412 3408

STABILIZER MIXER

SM-350

MINING EXCAVATOR

5230B 5130B

FRONT SHOVEL

5080 5090B

EXCAVATOR

330 L 320-A L 325-A FM L 320-A S 320-A N 375-A L 325-A 322N 325 LN 322-A LN 312-A 350-A 311-A 330-A L 330 LN 315-A L 325 L 350-A L 322-A 350 L 322-A L 322-A N 330-A L 325-A LN 317-A 325-A L 322 LN 320-A 322 L 317-A N 385B 330-A 317 N 320N 315-A 375-A 330-A LN 365B II 320 L 365B L 365B

VIBRATORY COMPACTOR

CP-533D CS-663E CS-531D CP-663E CS-533D CP-563D CS-583D CS-573D CS-683E CS-563D

WHEEL TRACTOR

657E 627E 637E

GENERATOR SET

G3516 G3516B G3516C G3516E 3508B 3508 3412C G3306 3412 G3520C 3516 C18 G3520E 3306B 3512 3512C 3512B 3408C 3456 3406C 3406E G3512E 3516C 3516B

RECLAIMER MIXER

RM-350B RM-350 RM-250C RM-500

HYDRAULIC CONTROL

48

PETROLEUM ENGINE

3508C 3508B 3516C 3516B 3512C 3512B

LOCOMOTIVE ENGINE

3516C 3516B 3612 3512C 3512B 3508C 3508B

BACKHOE LOADER

416 426 428 438 436

COLD PLANER

PM-201 PM-565 PM-565B

WHEEL DOZER

834B

LANDFILL COMPACTOR

836 826C 826G

PETROLEUM GEN SET

3512C

WHEEL LOADER

950G 966F II 938G

ROAD RECLAIMER

RR-250 RR-250B RM-350B

SOIL STABILIZER

SS-250B SS-250

ENGINE - MACHINE

3408

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3516B D398B 3304B 3512B 3306B 3306 3304 D379B 3412 3208 POWER SYS 3412C 3508 D399 3616 3406 3408 3512 3508B 3516

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3516B LD700E

INDUSTRIAL ENGINE

3516B 3406C D348 D349 D346 D398B 3408B 3408C 3512B 3512C 3306B 3304 3306 3412 D333C 3406 3412C 3508B D398 D399 D330C D379 D379B

WHEEL FELLER BUNCHER

543 533 TK370 TK380

ASPHALT SCREED

SE60 AS2251 AS3251C 10 FT 8-16B 10-20WB AS2302C AS2252C 10-20B SE60 FM AS2302 AS2301 8 FT AS4173 AS4251C AS4252C SE47 FM AS3301C 10B

GAS ENGINE

G398 G399 G3512E G379A G342C G3304 G3306 G3412 G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G379 G3508

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기