AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueCapteurs et contacteursAutres capteurs et contacteurs7N-8008: Contacteur à bascule double pôles 28 volts
Accueil
Circuit électrique et circuit électroniqueCapteurs et contacteursAutres capteurs et contacteurs
7N-8008: Contacteur à bascule double pôles 28 volts
7N-8008: Contacteur à bascule double pôles 28 volts

Interrupteur Cat® pour la commutation tactile entre deux modes avec un actionneur à levier à déplacer d'avant en arrière pour changer l'état du contacteur

Marque: Cat

Images du produit
7N-8008: Contacteur à bascule double pôles 28 volts
7N-8008: Contacteur à bascule double pôles 28 volts

Interrupteur Cat® pour la commutation tactile entre deux modes avec un actionneur à levier à déplacer d'avant en arrière pour changer l'état du contacteur

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
7N-80087N-8008
8D-26768D-2676
3K-03603K-0360
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 7N-8008
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 7N-8008

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur hors tout (in): 1,33
Longueur (mm): 17.5 (toggle switch to keyway)
Longueur (in): 0.69 (toggle switch to keyway)
Longueur hors tout (mm): 64,2
Taille de filet (in): 15/32-32 (panel mount), 6-32 (wire mount)
Température (°F): -40 TO 185
Hauteur hors tout (mm): 23,1
Température (°C): -40 TO 85
Longueur hors tout (in): 2,52
Largeur hors tout (mm): 34
Hauteur hors tout (in): 0,9
Material: Polyamide Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7N-8008

COMPACTEUR TANDEM VIBRANT

CP-533D CS-663E CS-531D CP-663E CS-533D CP-563D CS-583D CS-573D CS-683E CS-563D

PELLE HYDRAULIQUE

5230B 5130B 5080 5090B 330 L 320-A L 325-A FM L 320-A S 320-A N 375-A L 325-A 322N 325 LN 322-A LN 312-A 350-A 311-A 330-A L 330 LN 315-A L 325 L 350-A L 322-A 350 L 322-A L 322-A N 330-A L 325-A LN 317-A 325-A L 322 LN 320-A 322 L 317-A N 385B 330-A 317 N 320N 315-A 375-A 330-A LN 365B II 320 L 365B L 365B

TOMBEREAU ARTICULÉ POUR EXPLOITATIONS MINIÈRES

AE40 AD40

TOMBEREAU DE CHANTIER

3508B

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT38G

OUTIL DE TRAVAIL

PM-201 PM-565 PM-565B

MOTEUR - INDUSTRIEL

3516C 3516B 3612 3512C 3512B 3508C 3508B 3406B 3516B LD700E 3516B 3406C D348 D349 D346 D398B 3408B 3408C 3512B 3512C 3306B 3304 3306 3412 D333C 3406 3412C 3508B D398 D399 D330C D379 D379B G398 G399 G3512E G379A G342C G3304 G3306 G3412 G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G379 G3508

MOTEUR - MACHINE

3408

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C RM-500 SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B RM-350B

OEM SOLUTIONS

3412C

ALTERNATEUR

WEG SR4 SR4B SR4BHV

TRACTEUR À CHAÎNES

D8 D8T D8R D8R II 48

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

XQG400 3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3516B D398B 3304B 3512B 3306B 3306 3304 D379B 3412 3208 POWER SYS 3412C 3508 D399 3616 3406 3408 3512 3508B 3516

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

657E 627E 637E

FINISSEUR

AP-655C AP-655D AP1055 BG-2455D BG-2455C AP-800 AP655 BG-240C BG555E AP-900B AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-555E AP-300D AP-1050B AP-650B AP-800D AP-800C AP-800B BG-230 AP-1050 BG-260D BG-260C BG1055E AP600 AP-200B AP-1055B AP-1055D AP-1055E BG600D AP-1000 BG-2255C BG-225C AP-600D BG-230D BG655D BG1000E AP-500E SE47 BG-245C BG500E AP1000 SE60 AS2251 AS3251C 10 FT 8-16B 10-20WB AS2302C AS2252C 10-20B SE60 FM AS2302 AS2301 8 FT AS4173 AS4251C AS4252C SE47 FM AS3301C 10B

TRACTEUR SUR PNEUS

834B 950G 966F II 938G

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

836 826C 826G

CHARGEUSE-PELLETEUSE

416 426 428 438 436

PRODUITS PÉTROLIERS

3508C 3508B 3516C 3516B 3512C 3512B 3512C

PRODUITS MARINS

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 D379A D379B D399 3508B 3408B 3408C 3406C D349 D348 D398A D398B 3516B 3306B 3512B 3412C 3304 3306 3304B 3412 3408 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B G3516 G3516B G3516C G3516E 3508B 3508 3412C G3306 3412 G3520C 3516 C18 G3520E 3306B 3512 3512C 3512B 3408C 3456 3406C 3406E G3512E 3516C 3516B

PRODUITS FORESTIERS

539 543 533 TK370 TK380

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert