Главная страницаЭлектрическое и электронное оборудованиеДатчики и переключателиПрочие датчики и переключатели7N-8008: Двухполюсный тумблер на 28 В
Главная страница
Электрическое и электронное оборудованиеДатчики и переключателиПрочие датчики и переключатели
7N-8008: Двухполюсный тумблер на 28 В
7N-8008: Двухполюсный тумблер на 28 В

Тумблер Cat® для тактильного переключения между двумя режимами с рычажным приводом, который можно перемещать вперед-назад для изменения состояния переключателя

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
7N-8008: Двухполюсный тумблер на 28 В
7N-8008: Двухполюсный тумблер на 28 В

Тумблер Cat® для тактильного переключения между двумя режимами с рычажным приводом, который можно перемещать вперед-назад для изменения состояния переключателя
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
Схема детали для 7N-8008
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 7N-8008

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Габаритная ширина (мм): 34
Длина (мм): 17.5 (toggle switch to keyway)
Габаритная длина (дюймы): 2,52
Длина (дюймы): 0.69 (toggle switch to keyway)
Размер резьбы (дюймы): 15/32-32 (panel mount), 6-32 (wire mount)
Общая высота (дюймы): 0,9
Габаритная длина (мм): 64,2
Общая высота (мм): 23,1
Габаритная ширина (дюймы): 1,33
Температура (°C): -40 TO 85
Температура (°F): -40 TO 185
Material: Polyamide Plastic
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7N-8008

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D8 D8T D8R D8R II 48

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

834B 950G 966F II 938G

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

3508B

ДОРОЖНЫЙ КАТОК

CP-533D CS-663E CS-531D CP-663E CS-533D CP-563D CS-583D CS-573D CS-683E CS-563D

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С НАБОРОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

IT38G

ЭКСКАВАТОР

5230B 5130B 5080 5090B 330 L 320-A L 325-A FM L 320-A S 320-A N 375-A L 325-A 322N 325 LN 322-A LN 312-A 350-A 311-A 330-A L 330 LN 315-A L 325 L 350-A L 322-A 350 L 322-A L 322-A N 330-A L 325-A LN 317-A 325-A L 322 LN 320-A 322 L 317-A N 385B 330-A 317 N 320N 315-A 375-A 330-A LN 365B II 320 L 365B L 365B

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ

AE40 AD40

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

3408

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

539 543 533 TK370 TK380

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

836 826C 826G

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AP-655C AP-655D AP1055 BG-2455D BG-2455C AP-800 AP655 BG-240C BG555E AP-900B AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-555E AP-300D AP-1050B AP-650B AP-800D AP-800C AP-800B BG-230 AP-1050 BG-260D BG-260C BG1055E AP600 AP-200B AP-1055B AP-1055D AP-1055E BG600D AP-1000 BG-2255C BG-225C AP-600D BG-230D BG655D BG1000E AP-500E SE47 BG-245C BG500E AP1000 SE60 AS2251 AS3251C 10 FT 8-16B 10-20WB AS2302C AS2252C 10-20B SE60 FM AS2302 AS2301 8 FT AS4173 AS4251C AS4252C SE47 FM AS3301C 10B

ПРОДУКТЫ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3508C 3508B 3516C 3516B 3512C 3512B 3512C

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

XQG400 3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3516B D398B 3304B 3512B 3306B 3306 3304 D379B 3412 3208 POWER SYS 3412C 3508 D399 3616 3406 3408 3512 3508B 3516

КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

657E 627E 637E

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

3412C

МАШИНА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C RM-500 SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B RM-350B

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 D379A D379B D399 3508B 3408B 3408C 3406C D349 D348 D398A D398B 3516B 3306B 3512B 3412C 3304 3306 3304B 3412 3408 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B G3516 G3516B G3516C G3516E 3508B 3508 3412C G3306 3412 G3520C 3516 C18 G3520E 3306B 3512 3512C 3512B 3408C 3456 3406C 3406E G3512E 3516C 3516B

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

3516C 3516B 3612 3512C 3512B 3508C 3508B 3406B 3516B LD700E 3516B 3406C D348 D349 D346 D398B 3408B 3408C 3512B 3512C 3306B 3304 3306 3412 D333C 3406 3412C 3508B D398 D399 D330C D379 D379B G398 G399 G3512E G379A G342C G3304 G3306 G3412 G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G379 G3508

ГЕНЕРАТОР

WEG SR4 SR4B SR4BHV

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PM-201 PM-565 PM-565B

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

416 426 428 438 436

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом