Ana sayfaElektrikli ve Elektronik ParçalarSensörler ve AnahtarlarDiğer Sensörler ve Anahtarlar7N-8008: 28 Volt Çift Kutuplu Geçiş Anahtarı
Ana sayfa
Elektrikli ve Elektronik ParçalarSensörler ve AnahtarlarDiğer Sensörler ve Anahtarlar
7N-8008: 28 Volt Çift Kutuplu Geçiş Anahtarı
7N-8008: 28 Volt Çift Kutuplu Geçiş Anahtarı

Anahtarın durumunu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7N-8008: 28 Volt Çift Kutuplu Geçiş Anahtarı
7N-8008: 28 Volt Çift Kutuplu Geçiş Anahtarı

Anahtarın durumunu
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
7N-8008 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
7N-8008 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Toplam Yükseklik (inç): 0,9
Dişli Boyutu (inç): 15/32-32 (panel mount), 6-32 (wire mount)
Toplam Uzunluk (inç): 2,52
Toplam Yükseklik (mm): 23,1
Toplam Uzunluk (mm): 64,2
Toplam Genişlik (inç): 1,33
Uzunluk (mm): 17.5 (toggle switch to keyway)
Sıcaklık (°C): -40 TO 85
Sıcaklık (°F): -40 TO 185
Toplam Genişlik (mm): 34
Uzunluk (inç): 0.69 (toggle switch to keyway)
Material: Polyamide Plastic
Daha fazla göster
7N-8008 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

3516C 3516B 3612 3512C 3512B 3508C 3508B 3406B 3516B LD700E 3516B 3406C D348 D349 D346 D398B 3408B 3408C 3512B 3512C 3306B 3304 3306 3412 D333C 3406 3412C 3508B D398 D399 D330C D379 D379B G398 G399 G3512E G379A G342C G3304 G3306 G3412 G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G379 G3508

KAZICI YÜKLEYİCİ

416 426 428 438 436

ASFALTLAMA SİLİNDİRİ

CP-533D CS-663E CS-531D CP-663E CS-533D CP-563D CS-583D CS-573D CS-683E CS-563D

TEKERLEKLİ DOZER

834B 950G 966F II 938G

ARAZİ KAMYONU

3508B

PETROL ÜRÜNLERİ

3508C 3508B 3516C 3516B 3512C 3512B 3512C

YOL DÜZLEYİCİ

SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C RM-500 SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B RM-350B

HAFRİYAT SİLİNDİRİ

836 826C 826G

ATAŞMAN

PM-201 PM-565 PM-565B

YERALTI BELDEN KIRMALI KAMYON

AE40 AD40

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 D379A D379B D399 3508B 3408B 3408C 3406C D349 D348 D398A D398B 3516B 3306B 3512B 3412C 3304 3306 3304B 3412 3408 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B G3516 G3516B G3516C G3516E 3508B 3508 3412C G3306 3412 G3520C 3516 C18 G3520E 3306B 3512 3512C 3512B 3408C 3456 3406C 3406E G3512E 3516C 3516B

JENERATÖR

WEG SR4 SR4B SR4BHV

EKSKAVATÖR

5230B 5130B 5080 5090B 330 L 320-A L 325-A FM L 320-A S 320-A N 375-A L 325-A 322N 325 LN 322-A LN 312-A 350-A 311-A 330-A L 330 LN 315-A L 325 L 350-A L 322-A 350 L 322-A L 322-A N 330-A L 325-A LN 317-A 325-A L 322 LN 320-A 322 L 317-A N 385B 330-A 317 N 320N 315-A 375-A 330-A LN 365B II 320 L 365B L 365B

TEKERLEKLİ DOZER-KAZIYICI

657E 627E 637E

ASFALT SERİCİ

AP-655C AP-655D AP1055 BG-2455D BG-2455C AP-800 AP655 BG-240C BG555E AP-900B AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-555E AP-300D AP-1050B AP-650B AP-800D AP-800C AP-800B BG-230 AP-1050 BG-260D BG-260C BG1055E AP600 AP-200B AP-1055B AP-1055D AP-1055E BG600D AP-1000 BG-2255C BG-225C AP-600D BG-230D BG655D BG1000E AP-500E SE47 BG-245C BG500E AP1000 SE60 AS2251 AS3251C 10 FT 8-16B 10-20WB AS2302C AS2252C 10-20B SE60 FM AS2302 AS2301 8 FT AS4173 AS4251C AS4252C SE47 FM AS3301C 10B

MOTOR - JENERATÖR SETİ

XQG400 3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3516B D398B 3304B 3512B 3306B 3306 3304 D379B 3412 3208 POWER SYS 3412C 3508 D399 3616 3406 3408 3512 3508B 3516

ORMAN ÜRÜNLERİ

539 543 533 TK370 TK380

PALETLİ DOZER

D8 D8T D8R D8R II 48

OEM ÇÖZÜMLERİ

3412C

MOTOR - MAKİNE

3408

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT38G

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin