HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker243-2076: 12,2 mm innvendig diameter skive
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker243-2076: 12,2 mm innvendig diameter skive
243-2076: 12,2 mm innvendig diameter skive

FLAT SKIVE

Merke: Cat

Produktbilder
243-2076: 12,2 mm innvendig diameter skive
243-2076: 12,2 mm innvendig diameter skive
243-2076: 12,2 mm innvendig diameter skive
243-2076: 12,2 mm innvendig diameter skive
243-2076: 12,2 mm innvendig diameter skive

FLAT SKIVE

Merke: Cat

DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 243-2076

Måleenheter

USMetrisk
Skivetype: FLAT SKIVE
Outside Diameter (mm): 45,5
Utvendig diameter (mm): 45,5
Inside Diameter (mm): 12,2
Utvendig diameter (tommer): 1,791
Tykkelse (mm): 4,4
Tykkelse (tommer): 0,173
Belegg: Galvanisert tilbyr lav til middels korrosjonsbeskyttelse og elektrisk ledningsevne. Salttåkemotstand på 96 timer mot hvit rust. Beleggfarge – sølv.
Passer til boltstørrelse (tommer): 7/16
Materiale: STÅL,Sinklegering,Konstruksjonsstål
Outside Diameter (in): 1,791
Inside Diameter (in): 0,48
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 243-2076

ASFALTFRES

PM312 PM313 PM310

RØRLEGGINGSMASKIN

PL83 PL87

HJULLASTER

972G II 993K 988K XE 988K 972H 988 XE 992K 814K 966H 988 966G II 995 990K 990 993 992

ROTERENDE BLANDEAPPARAT

RM800

BULLDOSER

D7R D6T XW D6T LGP D6T XL D8 D8T D11 D7R LGP D6N LGP D6R XL D6N XL D6R D6T D6N D6R LGP D6R II D7R XR

HJULDOSER

834 844 814K 834K 854K 814 854 844K

MASSESTABILISERINGSMASKIN, BLANDET

RM800 RM400

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RM600 RM800 RM400

VIBRASJONSKOMPAKTOR

815K 815

GENERATORSETT

3516C 3516C GEN SET 3516E

VEIHØVEL

120 140

AVFALLSKOMPAKTOR

816K 836K 816 836

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet