Caterpillar
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
306-1996: KOBLING GP-CHASSIS

306-1996: KOBLING GP-CHASSIS

Merke: Cat

fallback-image

306-1996: KOBLING GP-CHASSIS

Merke: Cat

Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

130-5300: 35 mm bred ledningsklemme

Antall: 3

221-9264: 24 V oppvarmet speil

Antall: 1

250-7569: Ledningsopplegg

Antall: 1

251-5433: Ledningsopplegg for varmeapparat til speil

Antall: 1

277-3431: 24 V oppvarmet speil

Antall: 1

285-4387: Rekkverkrør med 44,5 mm utvendig diameter

Antall: 1

2V-8260: Gummigjennomføring for elektrisk ledningsnett

Antall: 2

306-2002: LEDNINGER

Antall: 1

311-7059: Espejo retrovisor

Antall: 1

3S-8664: 19,05 mm innvendig diameter løkkeklemme

Antall: 3

4D-7794: 10,00 mm klemme med innvendig diameter

Antall: 3

4D-9517: Stålklemme på 12,70 mm stålklemme

Antall: 1

4P-7581: 2,3 mm tykk stigeklemme

Antall: 2

5P-1076: 13,5 mm hard skive med innvendig diameter

Antall: 4

6V-2383: 7,94 mm klemme med innvendig diameter

Antall: 1

6V-3265: 9,52 mm med ett M10-festesporklips

Antall: 1

7D-9969: 45,1 mm ID-klemmestøtte for montering av speil

Antall: 2

7K-1181: 387,00 mm lang kabelstropp

Antall: 55

8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive

Antall: 11

8T-4133: M10 sekskantet mutter

Antall: 1

8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode

Antall: 4

8T-4137: M10-1,5 x 20 mm skrue med sekskantet hode

Antall: 6

8T-6868: M12-1,75 x 80 mm sekskanthodebolt

Antall: 2

9R-2613: Reman M10x1,5 Boss

Antall: 4

Viser 1 til 24 av 24

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet