Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Hjem351-1639: SIDESHIFT GP
Hjem351-1639: SIDESHIFT GP
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

321-2392: PLATE
321-2392: PLATEAntall: 1
344-5338: MONTERING
344-5338: MONTERINGAntall: 1
106-7994: Sekskantet bolt
106-7994: Sekskantet boltAntall: 3
124-2456: Instruksjonsfilm
124-2456: InstruksjonsfilmAntall: 1
8T-1482: 8 mm tykk hard skive
8T-1482: 8 mm tykk hard skiveAntall: 3
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skiveAntall: 4
8T-4189: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
8T-4189: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hodeAntall: 3
8T-4224: 8,8 mm Flat skive i stål
8T-4224: 8,8 mm Flat skive i stålAntall: 3
8T-4172: M10-1,5 x 80 mm skrue med sekskantet hode
8T-4172: M10-1,5 x 80 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 2
344-5302: BLOKK
344-5302: BLOKKAntall: 2
347-2223: SYLINDERGRUPPE
347-2223: SYLINDERGRUPPEAntall: 1
348-1713: BRAKETTENHET
348-1713: BRAKETTENHETAntall: 1
6V-7644: Låsering
6V-7644: LåseringAntall: 3
8T-5035: M10-1,5 x 65 mm skrue med sekskantet hode
8T-5035: M10-1,5 x 65 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 2
351-2210: BOLT
351-2210: BOLTAntall: 1
350-2961: Pute
350-2961: PuteAntall: 2
344-5303: Sliteplate
344-5303: SliteplateAntall: 4
7X-7729: 3 mm tykk hard skive
7X-7729: 3 mm tykk hard skiveAntall: 4
8T-4186: M10-1,5 x 40 mm bolt med sekskantet hode
8T-4186: M10-1,5 x 40 mm bolt med sekskantet hodeAntall: 4
Viser 1 til 19 av 19
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 351-1639

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 351-1639

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 351-1639

GRAVELASTER

428F 428 422F 432E 444F 444 432F 434 442E 434E 422E 434F 444E 432 428E 432F2 422F2 444F2 434F2 427F2 428F2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet