Accueil351-1639: DÉPLACEMENT LATÉRAL
Accueil351-1639: DÉPLACEMENT LATÉRAL
351-1639: DÉPLACEMENT LATÉRAL

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
351-1639: DÉPLACEMENT LATÉRAL
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

106-7994: Boulon à tête six pans
106-7994: Boulon à tête six pansQuantité: 3
321-2392: PLAQUE
321-2392: PLAQUEQuantité: 1
344-5338: ENS. DE MONTAGE
344-5338: ENS. DE MONTAGEQuantité: 1
124-2456: Étiquette d'informations
124-2456: Étiquette d'informationsQuantité: 1
8T-4224: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mm
8T-4224: Rondelle dure de diamètre intérieur 8,8 mmQuantité: 3
8T-4172: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 80mm
8T-4172: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 80mmQuantité: 2
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieur
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
8T-1482: Rondelle rigide de 8 mm d’épaisseur
8T-1482: Rondelle rigide de 8 mm d’épaisseurQuantité: 3
8T-4189: Boulon à tête six pans, fileté M8 x 1,25
8T-4189: Boulon à tête six pans, fileté M8 x 1,25Quantité: 3
344-5302: BLOC
344-5302: BLOCQuantité: 2
347-2223: ASS. VÉRIN
347-2223: ASS. VÉRINQuantité: 1
348-1713: ENS. SUPPORT
348-1713: ENS. SUPPORTQuantité: 1
6V-7644: Segment de retenue
6V-7644: Segment de retenueQuantité: 3
8T-5035: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 65 mm
8T-5035: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 65 mmQuantité: 2
344-5303: Plaque d'usure
344-5303: Plaque d'usureQuantité: 4
350-2961: Patin
350-2961: PatinQuantité: 2
351-2210: Axe de timonerie
351-2210: Axe de timonerieQuantité: 1
7X-7729: Rondelle rigide de 3 mm d'épaisseur
7X-7729: Rondelle rigide de 3 mm d'épaisseurQuantité: 4
8T-4186: Boulon à tête hexagonale M10-1.5 x 40 mm
8T-4186: Boulon à tête hexagonale M10-1.5 x 40 mmQuantité: 4
Affichage de 1 à 19 sur 19
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 351-1639


~

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 351-1639
Material: Alloy Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 351-1639

CHARGEUSE-PELLETEUSE

428F 428 422F 432E 444F 444 432F 434 442E 434E 422E 434F 444E 432 428E 432F2 422F2 444F2 434F2 427F2 428F2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée