Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम351-1639: साइडशिफ़्ट ग्रुप
होम351-1639: साइडशिफ़्ट ग्रुप
351-1639: साइडशिफ़्ट ग्रुप

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
प्लेट
माउंट असेंबली
Hex हेड बोल्ट
निर्देश फ़िल्म
8 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर
11 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशर
M8X1.25 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
M10-1.5 x 80 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
8.8 मिलीमीटर इनर डायमीटर हार्ड वॉशर
पैड
लिंकेज पिन
वियर प्लेट
3 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर
M10-1.5 x 40 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
ब्रैकेट असेंबली
सिलेंडर ग्रुप
ब्लॉक
रिंग-रीटेनिंग
M10-1.5 x 65 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
351-1639: साइडशिफ़्ट ग्रुप
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Alloy Steel
Material: Alloy Steel
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
बैकहो लोडर
428F422F432E444F432F442E434E422E434F444E428E432F2444F2
अधिक देखें
बैकहो लोडर
428F422F432E444F432F442E434E422E434F444E428E432F2444F2
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
आइटम शामिल हैं

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

321-2392: प्लेट
321-2392: प्लेटमात्रा: 1
344-5338: माउंट असेंबली
344-5338: माउंट असेंबलीमात्रा: 1
106-7994: Hex हेड बोल्ट
106-7994: Hex हेड बोल्टमात्रा: 3
124-2456: निर्देश फ़िल्म
124-2456: निर्देश फ़िल्ममात्रा: 1
8T-1482: 8 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर
8T-1482: 8 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशरमात्रा: 3
8T-4121: 11 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशर
8T-4121: 11 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशरमात्रा: 4
8T-4189: M8X1.25 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
8T-4189: M8X1.25 थ्रेड हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 3
8T-4172: M10-1.5 x 80 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
8T-4172: M10-1.5 x 80 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 2
8T-4224: 8.8 मिलीमीटर इनर डायमीटर हार्ड वॉशर
8T-4224: 8.8 मिलीमीटर इनर डायमीटर हार्ड वॉशरमात्रा: 3
350-2961: पैड
350-2961: पैडमात्रा: 2
351-2210: लिंकेज पिन
351-2210: लिंकेज पिनमात्रा: 1
344-5303: वियर प्लेट
344-5303: वियर प्लेटमात्रा: 4
7X-7729: 3 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर
7X-7729: 3 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशरमात्रा: 4
8T-4186: M10-1.5 x 40 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
8T-4186: M10-1.5 x 40 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 4
348-1713: ब्रैकेट असेंबली
348-1713: ब्रैकेट असेंबलीमात्रा: 1
347-2223: सिलेंडर ग्रुप
347-2223: सिलेंडर ग्रुपमात्रा: 1
344-5302: ब्लॉक
344-5302: ब्लॉकमात्रा: 2
6V-7644: रिंग-रीटेनिंग
6V-7644: रिंग-रीटेनिंगमात्रा: 3
8T-5035: M10-1.5 x 65 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
8T-5035: M10-1.5 x 65 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 2
19 के 1 से 19 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 351-1639 के लिए विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 351-1639 के लिए विनिर्देश
Material: Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 351-1639 के लिए संगत मॉडल

बैकहो लोडर

428F 422F 432E 444F 432F 442E 434E 422E 434F 444E 428E 432F2 444F2

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें