HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett572-2741: SETT-FRONT HUS INSTALLERING
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett572-2741: SETT-FRONT HUS INSTALLERING
572-2741: SETT-FRONT HUS INSTALLERING

Merke: Cat

fallback-image
572-2741: SETT-FRONT HUS INSTALLERING

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

298-6387: 164,69 mm tetningsring med innvendig diameter
298-6387: 164,69 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
5L-5840: 16,92 mm utvendig diameter Tetningskive
5L-5840: 16,92 mm utvendig diameter TetningskiveAntall: 2
7N-3049: 1,6 mm tykk vannledningspakning
7N-3049: 1,6 mm tykk vannledningspakningAntall: 1
230-1072: 0.8 mm tykk pakning
230-1072: 0.8 mm tykk pakningAntall: 2
1H-9696: 44,04 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
1H-9696: 44,04 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
5P-0840: 12,29 mm indre diameter O-Ringpakning
5P-0840: 12,29 mm indre diameter O-RingpakningAntall: 3
6V-0405: 2,76 mm tykk sirkulær limt tetningsskive
6V-0405: 2,76 mm tykk sirkulær limt tetningsskiveAntall: 4
6V-3348: O-ringtetning med 18,42 mm innvendig diameter
6V-3348: O-ringtetning med 18,42 mm innvendig diameterAntall: 8
7N-3368: 0,8 mm tykk sylinderblokkdekselpakning
7N-3368: 0,8 mm tykk sylinderblokkdekselpakningAntall: 1
436-1478: Tetningsenhet for veivaksel
436-1478: Tetningsenhet for veivakselAntall: 1
235-3546: 234,54 mm tetningsring med innvendig diameter
235-3546: 234,54 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 4
259-4598: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameter
259-4598: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 6
1S-5772: 0.8 mm tykk pakning
1S-5772: 0.8 mm tykk pakningAntall: 3
497-3911: 0,8 mm tykk pakning til frontdekselet
497-3911: 0,8 mm tykk pakning til frontdekseletAntall: 2
5F-9657: O-ringtetning med 36,09 mm innvendig diameter
5F-9657: O-ringtetning med 36,09 mm innvendig diameterAntall: 2
5H-6734: 113,89 mm vannpumpe O-Ring tetning innvendig diameter
5H-6734: 113,89 mm vannpumpe O-Ring tetning innvendig diameterAntall: 1
7N-4932: 0,8 mm tykk vannledningspakning
7N-4932: 0,8 mm tykk vannledningspakningAntall: 1
7X-4805: 9,12 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
7X-4805: 9,12 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 2
Viser 1 til 18 av 18
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 572-2741

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 572-2741

PETROLEUMSMOTOR

3512C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet