HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter116-2277: 42 x 44,5 mm radiatorinnløpsslange med indre diameter
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter116-2277: 42 x 44,5 mm radiatorinnløpsslange med indre diameter
116-2277: 42 x 44,5 mm radiatorinnløpsslange med indre diameter

Cat® radiatorinntaksslange kobler motorens kjølesystem til radiatoren, slik at kjølevæsken kan sirkulere og regulere motortemperaturen.

Merke: Cat

Produktbilder
116-2277: 42 x 44,5 mm radiatorinnløpsslange med indre diameter
116-2277: 42 x 44,5 mm radiatorinnløpsslange med indre diameter
116-2277: 42 x 44,5 mm radiatorinnløpsslange med indre diameter
116-2277: 42 x 44,5 mm radiatorinnløpsslange med indre diameter
116-2277: 42 x 44,5 mm radiatorinnløpsslange med indre diameter

Cat® radiatorinntaksslange kobler motorens kjølesystem til radiatoren, slik at kjølevæsken kan sirkulere og regulere motortemperaturen.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 116-2277

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 316,0
Lengde (tommer): 12,45
Bredde (mm): 161,0
Bredde (tommer): 6,34
Høyde (mm): 250,23
Høyde (tommer): 9,86
Innvendig diameter (mm): 42,0
Innvendig diameter (tommer): 1,66
Utvendig diameter (mm): 52,0
Utvendig diameter (tommer): 2,05
Omtrentlig vekt (kg): 0,42
Omtrentlig vekt (pund): 0,92
Material: Coolant Hose Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 116-2277

BELTELASTER

933C 939C

BULLDOSER

D4C III D5C III D3C III

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet