StartSlangen en buizenSlangen, slangeenheden en slangcomponentenSlangen116-2277: 42 X 44,5 mm binnendiameter radiateurinlaatslang
StartSlangen en buizenSlangen, slangeenheden en slangcomponentenSlangen116-2277: 42 X 44,5 mm binnendiameter radiateurinlaatslang
116-2277: 42 X 44,5 mm binnendiameter radiateurinlaatslang

Cat® radiateurinlaatslang verbindt het koelsysteem van de motor met de radiateur, waardoor de circulatie van koelvloeistof de temperatuur van de motor kan regelen

Merk: Cat

Productafbeeldingen
116-2277: 42 X 44,5 mm binnendiameter radiateurinlaatslang
116-2277: 42 X 44,5 mm binnendiameter radiateurinlaatslang
116-2277: 42 X 44,5 mm binnendiameter radiateurinlaatslang
116-2277: 42 X 44,5 mm binnendiameter radiateurinlaatslang
116-2277: 42 X 44,5 mm binnendiameter radiateurinlaatslang

Cat® radiateurinlaatslang verbindt het koelsysteem van de motor met de radiateur, waardoor de circulatie van koelvloeistof de temperatuur van de motor kan regelen

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 116-2277

Meeteenheden

VSMetrisch
Lengte (mm): 316,0
Lengte (in): 12,45
Breedte (mm): 161,0
Breedte (in): 6,34
Hoogte (mm): 250,23
Hoogte (in): 9,86
Binnendiameter (mm): 42,0
Binnendiameter (in): 1,66
Buitendiameter (mm): 52,0
Buitendiameter (in): 2,05
Gewicht bij benadering (kg): 0,42
Gewicht bij benadering (lb): 0,92
Material: Coolant Hose Hose
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 116-2277

RUPSLADER

933C 939C

BULLDOZER

D4C III D5C III D3C III

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen