Ana sayfaHortumlar ve TüplerHortumlar, Hortum Grupları ve Hortum KomponentleriHortum grupları116-2277: 42 X 44,5 mm İç Çaplı Radyatör Emme Hortumu
Ana sayfaHortumlar ve TüplerHortumlar, Hortum Grupları ve Hortum KomponentleriHortum grupları116-2277: 42 X 44,5 mm İç Çaplı Radyatör Emme Hortumu
116-2277: 42 X 44,5 mm İç Çaplı Radyatör Emme Hortumu

Cat® Radyatör Emme Hortumu motorun soğutma sistemini radyatöre bağlayarak motorun sıcaklığını düzenlemek için soğutucu sıvının dolaşımını sağlar

Marka: Cat

Ürün Resimleri
116-2277: 42 X 44,5 mm İç Çaplı Radyatör Emme Hortumu
116-2277: 42 X 44,5 mm İç Çaplı Radyatör Emme Hortumu
116-2277: 42 X 44,5 mm İç Çaplı Radyatör Emme Hortumu
116-2277: 42 X 44,5 mm İç Çaplı Radyatör Emme Hortumu
116-2277: 42 X 44,5 mm İç Çaplı Radyatör Emme Hortumu

Cat® Radyatör Emme Hortumu motorun soğutma sistemini radyatöre bağlayarak motorun sıcaklığını düzenlemek için soğutucu sıvının dolaşımını sağlar

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
116-2277 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Uzunluk (mm): 316,0
Uzunluk (inç): 12,45
Genişlik (mm): 161,0
Genişlik (inç): 6,34
Yükseklik (mm): 250,23
Yükseklik (inç): 9,86
İç Çap (mm): 42,0
İç Çap (inç): 1,66
Dış Çap (mm): 52,0
Dış Çap (inç): 2,05
Yaklaşık Ağırlık (kg): 0,42
Yaklaşık Ağırlık (lb): 0,92
Material: Coolant Hose Hose
Daha fazla göster
116-2277 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ YÜKLEYİCİ

933C 939C

PALETLİ DOZER

D4C III D5C III D3C III

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi