HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper194-3529: Kontakt (1/4-tommers drev)
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
194-3529: Kontakt (1/4-tommers drev)
194-3529: Kontakt (1/4-tommers drev)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Merke: Cat

Produktbilder
194-3529: Kontakt (1/4-tommers drev)
194-3529: Kontakt (1/4-tommers drev)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 194-3529

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 50,8
Lengde (tommer): 2
Inner Diameter (mm): 5,59
Inner Diameter (in): 0,22
Hex Size (mm): 13
Hex Size (in): 0,512
Square Drive (in): 0,25
Outer Diameter (mm): 18,03
Outer Diameter (in): 0,71
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,05
Weight (lb): 0,11
Størrelse (mm): 13,0
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert