Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerCırcırlar ve Lokma AnahtarlarLokmalar194-3529: Soket (1/4 inç Tahrik)
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerCırcırlar ve Lokma AnahtarlarLokmalar194-3529: Soket (1/4 inç Tahrik)
194-3529: Soket (1/4 inç Tahrik)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Marka: Cat

Ürün Resimleri
194-3529: Soket (1/4 inç Tahrik)
194-3529: Soket (1/4 inç Tahrik)
194-3529: Soket (1/4 inç Tahrik)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
TanımTeknik özellikler
194-3529 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Uzunluk (mm): 50,8
Uzunluk (inç): 2,0
Inner Diameter (mm): 5,59
Inner Diameter (in): 0,22
Hex Size (mm): 13,0
Hex Size (in): 0,512
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 18,03
Outer Diameter (in): 0,71
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,05
Weight (lb): 0,11
Boyut (mm): 13,0
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi