HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer1B-2713: 1/4 - 20 skrue med sekskantet hode
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
1B-2713: 1/4 - 20 skrue med sekskantet hode
1B-2713: 1/4 - 20 skrue med sekskantet hode

Cat® Hexagonal Head Bolt er et festemiddel som gir sikre og pålitelige forbindelser takket være de sekskantede hodene.

Merke: Cat

Produktbilder
1B-2713: 1/4 - 20 skrue med sekskantet hode
1B-2713: 1/4 - 20 skrue med sekskantet hode
1B-2713: 1/4 - 20 skrue med sekskantet hode
1B-2713: 1/4 - 20 skrue med sekskantet hode
1B-2713: 1/4 - 20 skrue med sekskantet hode

Cat® Hexagonal Head Bolt er et festemiddel som gir sikre og pålitelige forbindelser takket være de sekskantede hodene.

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
1B-27131B-2713
214-7568214-7568
3J-73543J-7354
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 1B-2713
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 1B-2713

Måleenheter

USMetrisk
Boltlengde (tommer): 1,75
Bolt Length (mm): 44,45
Bolttype: Sekskantet bolt
Belegg: Sinkfosfat + olje
Lengde på grep (tommer): 1
Lengde på grep (mm): 25,4
Materiale: Stål,Karbonstål,Sinklegering
Thread Size (in): 0,01
Thread Size (mm): 0,250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 1B-2713

MOTOR – INDUSTRI

D346 D348 D349 3512 CG170-16 3512B 3406B 3406C 3561B C32 C27 C18 3126B 3116 3456 3204 3304 3306 3176C 3176B 3412 3406 3512 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 D398 D399 D379 3516B 3406E 3406B 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408E 3408B 3408C C7 C9 3512B 3512C 3306B C32B C9.3B D320A D333C 3412E 3412C D353C D353E D353D C-9 C11 C13 C15 D330C D379B G398 G399 G379A G3306 G343 G379 G3512H G3512E G3520B G3520J G3612 G3616 G3608 G3606 G3516E G3406 G3516C G3512 G3516 G3508 HT400 SPP101 SBF214 SCT673 SPS342 SPT342 SUF557 3516 3512 3516B C32 3612 3508

GENERATOR

WEG SR4B SR500 SR4

HJULDOSER

844H 844K 834 824B 844 834B 834K 814B 824G 824C 824K 814 824 824G II 988 XE 988GC 950B 950E 986H 986K 988B 988K 966D 966C 966E 936E 926E 986 980 988 990 992 916 920 980G II 988K XE 926 930 936 950 980F II 950B/950E 990K 990H 980B 992B 980C 992C 980F 980G

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

120C 518 125C 518 57H 56H 57 56 55 59 58 59N 59L 58L

GRAVEMASKIN

215B 374F L 225B 3101 M325C 374F 245D 245B 390F L MH3295 390F 229 225 235 215 395 375-A 245 374 M318 5230B 5130 5230 5130B 390F

ASFALTKOMPAKTOR

CS-653 CS-643 CP-643 CP-653

JORDKOMPRIMATOR

825 815 825G 825K 825C 825B 815B 836 826 826G II 836K 816 826C 826B 826G 826K 816B

RIPPER SCARIFIER

140G 130G 12G 16G

GRUVEDUMPER

AD45B AD30 AD45

ROTARY MIXER

RM500B RM800

RØRLEGGINGSMASKIN

587T 587R 578 561H 561D 561C PL83 PL87 583T 583R 572F 572G 583K 571G 571F 589 594H

HJULLASTER

910

BOR

MD6200

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R2900 6015 6015B LD350

MOTOR – MASKIN

3408 C27 3306 3204

RAMMESTYRT DUMPER

D35HP D30C D35C D250B D25C D350E D350C D300B D400E 740C 740B D400D 740 GC 745C D400 D40D 735C 735B 745 740B 740

SKRAPELASTER

637 631 631K 637K 657 651 650B 651B 651E 660B 631K 631C 641B 666B 615 613 627 621 623 637 641 651 657 666 623B 623E 623F 621B 633C 657E 657B 621E 621F 627B 627E 627F 637K 666B 621E 621F 621B 657E 657B 623F 623E 637K 637B 637D 627F 639D 627B 627E 627 666 637 657

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3295

ANLEGGSDUMPER

776 772 772G 770G 772B 772 776 768C 768B 796 AC 794 AC 772 770 798 AC 798 794 AC 772G OEM 769B 770G OEM 769C 785 789 770G 772G 773B 793F AC MT4400D AC 769 773 777

PETROLEUMSPRODUKTER

3516 3512 C15 C13 C18 C11 C9 C7 3516B 3512E CX38-P892 3512C G3306B C15 C18 C32 3508 CX31-C18I TH48 CX31-C11I CX35-C18I

VEIHØVEL

120H 120G 16 14 18 120M 120K 120 GC 135H 120M 2 163H 140M 140K 140H 140G 130G 140K 2 143H 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 135H NA 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 140H ES 18M3 12M 3 AWD 160H ES 12H NA 16M 120H ES 160 16H 16G 14L 140H NA 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 14H 14G 14E 12H 12G 24H 12M 24M 12K 14M3 120 160K 160H 12F 12E 160M 140M 3 AWD 16H NA 160H NA 16M3 14M-3 12H ES 14H NA 120K 2

BÅTPRODUKTER

3196 3176C C30 C32 3304 3306 3412 3408 3516 3512 3508 C-12 3616 C12 D379A 3612 D379B D399 D342C 3508C 3508B 3408B 3408C D364 3406B 3406C 3406E D349 D346 D348 D398A D398B 3516B 3516C D342 D343 3512C D315 C280-16 C280-12 D326F 3306B 3512B 3412C 3304B C280-6 C280-8 3512 3608 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C G3406 G3516 G3512 G3508 3508 3412C D1500 G3306 XQ1140 G3412 3412 CG137-12 3516 C18 C15 3512 C18 GEN SE G3516B G3516C G3516E G3516H 3508C 3508B C32 G3520C G3520B G3520E 3306B G3520H 3512C 3512B 3408C C32B 3406C G3306B G3512E G3512H 3516B 3516E

ARBEIDSREDSKAP

PM820 PM825 PM822 PM620 PR-1000C PM622 PR-450 PR-750B PR-1000 PM-465

MOTOR – GENERATORSETT

3608 XQG400 PM3412 TR43-C18L PMG3516 3508B C15 C18 3508PETROL G3516C C32B INDUSTRIAL G3406 G3520J 3512PETROL 3516PETROLEUM C27 INDUSTRIAL 3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3516B G3520B D398B 3304B 3512B 3306B POWER SYS G3516C G3516B G3516 G3512 3456 3306 3304 D379B 3412 3208 3412C 3508 D399 3612 3616 3408 3512 3516

BELTELASTER

963 973 983 931 943 941 953 951C 951B 977D 941B 977K 977L 955C 955K 955L

MOTOR – LASTEBIL

3406B 3306C 3306B 1693 3306 3208

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

518 528 FB518 120C

BULLDOSER

48 191 181 163 161 143 183B 153 151 141 140 824S 834U 834S 825 9SU 8SU 10SU 7SU 6SU 8S 8U 9U 4S 5A 5S 6A 6S 7A 7S 7U 10U 8A D8T 4A D6D SR D10 D8 GC D4D D4E D5B D5H D6C D6D D6E D6H D9 D3 D5 D8 D10N D4E SR D8GC D7G2 D7F D7G D7H D8T D8R D8K D8L D8N D8H D9G D6K XL D9T D8R II D9L D9N D9H D6G2 XL 977 963 953 951 955 943 7 6 5 4 9 8 8D 10

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

SS-250B SS-250 SM-350 RM-350B RM-350 RM800 RM500B RM-250C RM800 RR-250B RM600 RM500B RM500 RR-250 RM-350B

SKOGSDRIFTPRODUKTER

227

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT12 IT28 IT18

Vis flere
Sammenlign alternative deler
1B-2713
Denne delen:
1B-2713: 1/4 - 20 skrue med sekskantet hode
Boltlengde (tommer)

1,75

Lengde på grep (tommer)

1

Thread Size (in)

0,01

Beskrivelse

Cat® Hexagonal Head Bolt er et festemiddel som gir sikre og pålitelige forbindelser takket være de sekskantede hodene.

627-7270
Denne delen:
627-7270: FESTEBEHOLDERSETT; 1/4 TOMMER GROV
Gjengestørrelse (tommer)

1/4-20

Boltlengde (tommer)

1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2

Beskrivelse

Tommegrovt festekassesett, 1/4 tommer, 8 assorterte lengder, 10 delenumre, 400 stykker, fosfat- og oljebelegg

Relaterte deler
9S-8750
9S-8750: 0,250" sekskantmutter
Sjekk pris
5P-0537
5P-0537: 7,2 mm innerdiameter skive
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert