Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

रजिस्टर करें

Caterpillar
पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू1B-2713: 1/4 - 20 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
पीछे जाएंहोम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
1B-2713: 1/4 - 20 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
1B-2713: 1/4 - 20 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
Product Images
1B-2713: 1/4 - 20 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
1B-2713: 1/4 - 20 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
1B-2713: 1/4 - 20 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
1B-2713: 1/4 - 20 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
1B-2713: 1/4 - 20 हेक्सागोनल हेड बोल्ट

Cat® हेक्सागोनल हेड बोल्ट एक फ़ासनर है जो अपने हेक्सागोनल आकार के सिरों के कारण सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्शन प्रदान करता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
वापसी नीति
रिटर्न पॉलिसी जानकारी
जब तक किसी गैर-वापसी योग्य पार्ट को
आइकन द्वारा अन्यथा नोट नहीं किया जाता है, तब तक अधिकांश पार्ट्स आपके अधिकृत Cat® डीलर को उनकी रिटर्न पॉलिसी के तहत लौटाए जा सकते हैं.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
वापसी नीति
रिटर्न पॉलिसी जानकारी
जब तक किसी गैर-वापसी योग्य पार्ट को
आइकन द्वारा अन्यथा नोट नहीं किया जाता है, तब तक अधिकांश पार्ट्स आपके अधिकृत Cat® डीलर को उनकी रिटर्न पॉलिसी के तहत लौटाए जा सकते हैं.

अधिक मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें

डीलर ढूंढेंई-मेल
1B-2713 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1B-2713 के लिए विवरण

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 1B-2713 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

बोल्ट की लंबाई (in): 1 3/4

Bolt Length (mm): 44.45

बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट

कोटिंग: जिंक फ़ोस्फ़ेट + ऑइल

ग्रिप की लंबाई (in): 1

ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 25.4

सामग्री: स्टील

थ्रेड का आकार (in - TPI) (in): 1/4-20

सामग्री का ब्यौरा: SAE J429 ग्रेड 8. हेड मार्किंग - 6 रेडियल लाइन (150 ksi अल्टीमेट तनन शक्ति)

कुल लंबाई (mm): 44.45

होल थ्रेड पिच: 20

थ्रेड का आकार (mm): .250

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

अधिक देखें
पार्ट नंबर 1B-2713 के लिए संगत मॉडल

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT342

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

1693 3306 3208 3406B 3306B

OFF HIGHWAY TRUCK

798 AC 796 AC

WINCH

55

MOTOR GRADER

120H 120G 140G 130G 140 14G 14E 12G 24H 12M 12M 2 120 12F 12E 140H ES

GEN SET-MILITARY

3608

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D4D D4E D5B D6C D6D D7G2 D6E D6H D7F D7G D7H D3 D5 D8K D8L D8H D9G D9L D6G2 XL D4E SR

WHEEL SKIDDER

518

MARINE AUXILIARY

3608

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D342C 3408B D364 3406B 3406E D349 D346 D348 D398A D398B D342 D343 D315 D326F 3304 3304B 3412 C280-6 C280-8 3408

PIPELAYER

587T 561D 561C 583T 572F 571F 589

STABILIZER MIXER

SM-350

MINING EXCAVATOR

5130B

EXCAVATOR

229 225 235 215 375-A 245 245B M318

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

G3516C G3516E G3520C G3520E

WHEEL TRACTOR

650B 651B 660B 613 627 621 637 631C 641 651 641B 657 666B 666 657E 633C 657B 621E 627B

RECLAIMER MIXER

RM-350

HYDRAULIC CONTROL

48 191 181 163 161 143 183B 153 151 141 140

VEHICULAR ENGINE

3512 D346 D348 D349

TRACK LOADER

973 983 931 943 941 953 951C 951B 977D 941B 977K 955C 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450

WHEEL DOZER

834 824B 814

LANDFILL COMPACTOR

816 826B

WHEEL LOADER

980 950B 950E 988 992 916 920 988B 926 930 936 966D 966C 966E 950 950B/950E 936E 980B 992B 980C 992C 926E

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3306

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3208 3412C G3516B 3508 3612 3408 3512 3516

ARTICULATED TRUCK

D30C D35C D300B D250B D25C D350C

RIPPER

8D 977 951 955 6 5 4

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406C D342 D343 D348 D349 D346 3306B 3304 3306 D320A 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 D399 D353C D353E D353D D330C D379 D379B

WHEEL SCRAPER

627 666B 621E 657B 623F 623E 637D 666 639D 637 657

TRUCK

789 794 AC 773B 769 773 777 769B 769C

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3306 G3520B G3520J G3612 G3608 G3516C G379

TRACTOR

772 776 768C 772B

BULLDOZER

824S 8S 834U 834S 4S 5A 5S 6A 6S 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

अधिक देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
1B-2713 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1B-2713 के लिए विवरण

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 1B-2713 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

बोल्ट की लंबाई (in): 1 3/4

Bolt Length (mm): 44.45

बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट

कोटिंग: जिंक फ़ोस्फ़ेट + ऑइल

ग्रिप की लंबाई (in): 1

ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 25.4

सामग्री: स्टील

थ्रेड का आकार (in - TPI) (in): 1/4-20

सामग्री का ब्यौरा: SAE J429 ग्रेड 8. हेड मार्किंग - 6 रेडियल लाइन (150 ksi अल्टीमेट तनन शक्ति)

कुल लंबाई (mm): 44.45

होल थ्रेड पिच: 20

थ्रेड का आकार (mm): .250

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

अधिक देखें
पार्ट नंबर 1B-2713 के लिए संगत मॉडल

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT342

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

1693 3306 3208 3406B 3306B

OFF HIGHWAY TRUCK

798 AC 796 AC

WINCH

55

MOTOR GRADER

120H 120G 140G 130G 140 14G 14E 12G 24H 12M 12M 2 120 12F 12E 140H ES

GEN SET-MILITARY

3608

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D4D D4E D5B D6C D6D D7G2 D6E D6H D7F D7G D7H D3 D5 D8K D8L D8H D9G D9L D6G2 XL D4E SR

WHEEL SKIDDER

518

MARINE AUXILIARY

3608

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D342C 3408B D364 3406B 3406E D349 D346 D348 D398A D398B D342 D343 D315 D326F 3304 3304B 3412 C280-6 C280-8 3408

PIPELAYER

587T 561D 561C 583T 572F 571F 589

STABILIZER MIXER

SM-350

MINING EXCAVATOR

5130B

EXCAVATOR

229 225 235 215 375-A 245 245B M318

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

G3516C G3516E G3520C G3520E

WHEEL TRACTOR

650B 651B 660B 613 627 621 637 631C 641 651 641B 657 666B 666 657E 633C 657B 621E 627B

RECLAIMER MIXER

RM-350

HYDRAULIC CONTROL

48 191 181 163 161 143 183B 153 151 141 140

VEHICULAR ENGINE

3512 D346 D348 D349

TRACK LOADER

973 983 931 943 941 953 951C 951B 977D 941B 977K 955C 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450

WHEEL DOZER

834 824B 814

LANDFILL COMPACTOR

816 826B

WHEEL LOADER

980 950B 950E 988 992 916 920 988B 926 930 936 966D 966C 966E 950 950B/950E 936E 980B 992B 980C 992C 926E

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3306

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3208 3412C G3516B 3508 3612 3408 3512 3516

ARTICULATED TRUCK

D30C D35C D300B D250B D25C D350C

RIPPER

8D 977 951 955 6 5 4

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406C D342 D343 D348 D349 D346 3306B 3304 3306 D320A 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 D399 D353C D353E D353D D330C D379 D379B

WHEEL SCRAPER

627 666B 621E 657B 623F 623E 637D 666 639D 637 657

TRUCK

789 794 AC 773B 769 773 777 769B 769C

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3306 G3520B G3520J G3612 G3608 G3516C G379

TRACTOR

772 776 768C 772B

BULLDOZER

824S 8S 834U 834S 4S 5A 5S 6A 6S 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

अधिक देखें
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
1B-2713
यह पार्ट:
1B-2713: 1/4 - 20 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
बोल्ट की लंबाई (in)

1 3/4

ग्रिप की लंबाई (in)

1

थ्रेड का आकार (in - TPI) (in)

1/4-20

विवरण

Cat® हेक्सागोनल हेड बोल्ट एक फ़ासनर है जो अपने हेक्सागोनल आकार के सिरों के कारण सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्शन प्रदान करता है

627-7270
यह पार्ट:
627-7270: FASTENER BIN KIT; 1/4 INCH-COARSE
Thread Size (in)

1/4-20

Bolt Length (in)

1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2

विवरण

Inch-Coarse Fastener Bin Kit, 1/4 in., 8 Assorted Lengths, 10 Part Numbers, 400 Pieces, Phosphate and Oil Coating

संबधित पार्ट्स
9S-8750: 0.250" हेक्सागोनल नट
9S-8750: 0.250" हेक्सागोनल नट

Cat® 0.250" स्टील हेक्सागोनल प्लेन नट

कीमतें जांचें
5P-0537: 7.2 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर वॉशर
5P-0537: 7.2 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर वॉशर

Cat® फ़्लैट वॉशर (क्लच, ब्रेक, ट्रांसमिशन)

कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें