Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Εγγραφή

Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες1B-2713: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 1/4 - 20
ΠίσωΑρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
1B-2713: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 1/4 - 20
1B-2713: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 1/4 - 20
Product Images
1B-2713: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 1/4 - 20
1B-2713: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 1/4 - 20
1B-2713: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 1/4 - 20
1B-2713: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 1/4 - 20
1B-2713: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 1/4 - 20

Τα μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής Cat® είναι συνδετήρες που παρέχουν ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις λόγω των εξαγωνικών κεφαλών τους

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 1B-2713
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 1B-2713

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 1B-2713

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Μήκος μπουλονιού (ίντσες): 1 3/4

Bolt Length (mm): 44.45

Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Επίστρωση: Φωσφορικός ψευδάργυρος + λάδι

Μήκος λαβής (ίντσες): 1

Μήκος λαβής (mm): 25.4

Υλικό: Χάλυβας

Μέγεθος σπειρώματος (σε σπειρώματα ανά ίντσα) (ίντσες): 1/4-20

Περιγραφή υλικού: SAE J429 Grade 8. Σήμανση κεφαλής - 6 ακτινικές γραμμές (150 ksi τελική αντοχή σε εφελκυσμό)

Συνολικό μήκος (mm): 44.45

Μέγεθος σπειρώματος (mm): .250

Οπή στελέχους σπειρώματος: 20

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 1B-2713

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT342

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

1693 3306 3208 3406B 3306B

OFF HIGHWAY TRUCK

798 AC 796 AC

WINCH

55

MOTOR GRADER

120H 120G 140G 130G 140 14G 14E 12G 24H 12M 12M 2 120 12F 12E 140H ES

GEN SET-MILITARY

3608

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D4D D4E D5B D6C D6D D7G2 D6E D6H D7F D7G D7H D3 D5 D8K D8L D8H D9G D9L D6G2 XL D4E SR

WHEEL SKIDDER

518

MARINE AUXILIARY

3608

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D342C 3408B D364 3406B 3406E D349 D346 D348 D398A D398B D342 D343 D315 D326F 3304 3304B 3412 C280-6 C280-8 3408

PIPELAYER

587T 561D 561C 583T 572F 571F 589

STABILIZER MIXER

SM-350

MINING EXCAVATOR

5130B

EXCAVATOR

229 225 235 215 375-A 245 245B M318

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

G3516C G3516E G3520C G3520E

WHEEL TRACTOR

650B 651B 660B 613 627 621 637 631C 641 651 641B 657 666B 666 657E 633C 657B 621E 627B

RECLAIMER MIXER

RM-350

HYDRAULIC CONTROL

48 191 181 163 161 143 183B 153 151 141 140

VEHICULAR ENGINE

3512 D346 D348 D349

TRACK LOADER

973 983 931 943 941 953 951C 951B 977D 941B 977K 955C 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450

WHEEL DOZER

834 824B 814

LANDFILL COMPACTOR

816 826B

WHEEL LOADER

980 950B 950E 988 992 916 920 988B 926 930 936 966D 966C 966E 950 950B/950E 936E 980B 992B 980C 992C 926E

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3306

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3208 3412C G3516B 3508 3612 3408 3512 3516

ARTICULATED TRUCK

D30C D35C D300B D250B D25C D350C

RIPPER

8D 977 951 955 6 5 4

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406C D342 D343 D348 D349 D346 3306B 3304 3306 D320A 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 D399 D353C D353E D353D D330C D379 D379B

WHEEL SCRAPER

627 666B 621E 657B 623F 623E 637D 666 639D 637 657

TRUCK

789 794 AC 773B 769 773 777 769B 769C

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3306 G3520B G3520J G3612 G3608 G3516C G379

TRACTOR

772 776 768C 772B

BULLDOZER

824S 8S 834U 834S 4S 5A 5S 6A 6S 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
1B-2713
Αυτό το εξάρτημα:
1B-2713: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 1/4 - 20
Μήκος μπουλονιού (ίντσες)

1 3/4

Μήκος λαβής (ίντσες)

1

Μέγεθος σπειρώματος (σε σπειρώματα ανά ίντσα) (ίντσες)

1/4-20

Περιγραφή

Τα μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής Cat® είναι συνδετήρες που παρέχουν ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις λόγω των εξαγωνικών κεφαλών τους

627-7270
Αυτό το εξάρτημα:
627-7270: FASTENER BIN KIT; 1/4 INCH-COARSE
Thread Size (in)

1/4-20

Bolt Length (in)

1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2

Περιγραφή

Inch-Coarse Fastener Bin Kit, 1/4 in., 8 Assorted Lengths, 10 Part Numbers, 400 Pieces, Phosphate and Oil Coating

Σχετικά ανταλλακτικά
9S-8750: Εξαγωνικό παξιμάδι 0,250
9S-8750: Εξαγωνικό παξιμάδι 0,250

Χαλύβδινο απλό εξαγωνικό παξιμάδι 0,250'' Cat®

Έλεγχος τιμών
5P-0537: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 7,2 mm
5P-0537: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 7,2 mm

Επίπεδη ροδέλα Cat® (συμπλέκτης, φρένο, κιβώτιο ταχυτήτων)

Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό