Нет предполагаемых результатов

Зарегистрироваться

Номер по каталогу или наименование
НазадГлавная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты1B-2713: Болт с шестигранной головкой 1/4 - 20
НазадГлавная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
1B-2713: Болт с шестигранной головкой 1/4 - 20
1B-2713: Болт с шестигранной головкой 1/4 - 20
Product Images
1B-2713: Болт с шестигранной головкой 1/4 - 20
1B-2713: Болт с шестигранной головкой 1/4 - 20
1B-2713: Болт с шестигранной головкой 1/4 - 20
1B-2713: Болт с шестигранной головкой 1/4 - 20
1B-2713: Болт с шестигранной головкой 1/4 - 20

Болт с шестигранной головкой Cat® — это крепеж, который обеспечивает безопасное и надежное соединение благодаря шестигранным головкам

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Схема детали для 1B-2713
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 1B-2713

Описание:
Детали крепежа Cat® предназначены для конкретных областей применения в зависимости от размера, прочности, нагрузки на зажим и прошлых эксплуатационных характеристик. Такой информации нет у других производителей. Они подбираются таким образом, чтобы прослужить до капитального ремонта или до истечения срока службы машины. Хотя может показаться, что оборудование и крепеж других производителей подходят для вашей машины, ни одна другая компания не знает ваше оборудование так, как мы.
Болты/винты с шестигранной головкой обеспечивают наиболее надежную функцию привода.

Характеристики:
• Крепежные элементы Cat изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и отличаются долговечностью, надежностью и функциональностью.
• Прочность и качество – крепежные изделия соответствуют требованиям ISO, ASTM, ASME и SAE или превосходят их.
• Болты, гайки и шайбы Cat спроектированы таким образом, чтобы работать вместе как единая система, обеспечивающая максимальное усилие зажима.
• Покрытия, отвечающие специальным требованиям для различных областей применения (в соответствии с RoHS).

Назначение:
Болты Cat и соответствующие закаленные шайбы и гайки образуют систему, основанную на эксплуатационных характеристиках, которая обеспечивает стабильно высокое зажимное усилие. Вы можете быть уверены в том, что крепеж и фурнитура Cat помогут вам изготовить, обслуживать или ремонтировать машины и технику по всему миру.

Подробнее
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 1B-2713

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы

Длина болта (дюймы): 1 3/4

Bolt Length (mm): 44.45

Тип болта: Болт с шестигранной головкой

Покрытие: Фосфат цинка и масло

Толщина рукоятки (дюймы): 1

Толщина рукоятки (мм): 25,4

Материал: Сталь

Описание материала: SAE J429, класс 8. Маркировка головки — 6 радиальных линий (150 тыс. фунтов на кв. дюйм, предельная прочность при растяжении)

Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1/4-20

Размер резьбы (мм): 0,250

Шаг резьбы отверстия: 20

Габаритная длина (мм): 44,45

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 1B-2713

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT342

GENERATOR

SR4 SR4B

TRUCK ENGINE

1693 3306 3208 3406B 3306B

OFF HIGHWAY TRUCK

798 AC 796 AC

WINCH

55

MOTOR GRADER

120H 120G 140G 130G 140 14G 14E 12G 24H 12M 12M 2 120 12F 12E 140H ES

GEN SET-MILITARY

3608

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D4D D4E D5B D6C D6D D7G2 D6E D6H D7F D7G D7H D3 D5 D8K D8L D8H D9G D9L D6G2 XL D4E SR

WHEEL SKIDDER

518

MARINE AUXILIARY

3608

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D342C 3408B D364 3406B 3406E D349 D346 D348 D398A D398B D342 D343 D315 D326F 3304 3304B 3412 C280-6 C280-8 3408

PIPELAYER

587T 561D 561C 583T 572F 571F 589

STABILIZER MIXER

SM-350

MINING EXCAVATOR

5130B

EXCAVATOR

229 225 235 215 375-A 245 245B M318

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

G3516C G3516E G3520C G3520E

WHEEL TRACTOR

650B 651B 660B 613 627 621 637 631C 641 651 641B 657 666B 666 657E 633C 657B 621E 627B

RECLAIMER MIXER

RM-350

HYDRAULIC CONTROL

48 191 181 163 161 143 183B 153 151 141 140

VEHICULAR ENGINE

3512 D346 D348 D349

TRACK LOADER

973 983 931 943 941 953 951C 951B 977D 941B 977K 955C 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450

WHEEL DOZER

834 824B 814

LANDFILL COMPACTOR

816 826B

WHEEL LOADER

980 950B 950E 988 992 916 920 988B 926 930 936 966D 966C 966E 950 950B/950E 936E 980B 992B 980C 992C 926E

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3306

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3208 3412C G3516B 3508 3612 3408 3512 3516

ARTICULATED TRUCK

D30C D35C D300B D250B D25C D350C

RIPPER

8D 977 951 955 6 5 4

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3406C D342 D343 D348 D349 D346 3306B 3304 3306 D320A 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 D399 D353C D353E D353D D330C D379 D379B

WHEEL SCRAPER

627 666B 621E 657B 623F 623E 637D 666 639D 637 657

TRUCK

789 794 AC 773B 769 773 777 769B 769C

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3306 G3520B G3520J G3612 G3608 G3516C G379

TRACTOR

772 776 768C 772B

BULLDOZER

824S 8S 834U 834S 4S 5A 5S 6A 6S 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

Подробнее
Сравнение альтернативных запчастей
1B-2713
Эта деталь:
1B-2713: Болт с шестигранной головкой 1/4 - 20
Длина болта (дюймы)

1 3/4

Толщина рукоятки (дюймы)

1

Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы)

1/4-20

Описание

Болт с шестигранной головкой Cat® — это крепеж, который обеспечивает безопасное и надежное соединение благодаря шестигранным головкам

627-7270
Эта деталь:
627-7270: FASTENER BIN KIT; 1/4 INCH-COARSE
Thread Size (in)

1/4-20

Bolt Length (in)

1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2

Описание

Inch-Coarse Fastener Bin Kit, 1/4 in., 8 Assorted Lengths, 10 Part Numbers, 400 Pieces, Phosphate and Oil Coating

Связанные артикулы
9S-8750: Шестигранная гайка 0,250 дюйма
9S-8750: Шестигранная гайка 0,250 дюйма

Стальная шестигранная гладкая гайка Cat® 0,250 дюйма

Проверка цены
5P-0537: Шайба внутреннего диаметра 7,2 мм
5P-0537: Шайба внутреннего диаметра 7,2 мм

Плоская шайба Cat® (сцепление,тормоз,коробка передач)

Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом