HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerSkum, isolasjon og fôringer267-7539: 380 mm lengde fiber og gummibelte
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerSkum, isolasjon og fôringer
267-7539: 380 mm lengde fiber og gummibelte
267-7539: 380 mm lengde fiber og gummibelte

Cat® reim (trinnstøtte)

Merke: Cat

Produktbilder
267-7539: 380 mm lengde fiber og gummibelte
267-7539: 380 mm lengde fiber og gummibelte
267-7539: 380 mm lengde fiber og gummibelte
267-7539: 380 mm lengde fiber og gummibelte
267-7539: 380 mm lengde fiber og gummibelte

Cat® reim (trinnstøtte)

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
267-7539267-7539
279-6074279-6074
215-3579215-3579
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 267-7539
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 267-7539

Måleenheter

USMetrisk
Type: Trinnstøtte
Beskrivelse av materiale: Forsterket gummi
Lengde (mm): 380
Bredde (mm): 120
Tykkelse (mm): 19
Hullstørrelse (mm): 14 (2X)
Lengde (tommer): 14,96
Bredde (tommer): 4,72
Tykkelse (tommer): 0,75
Hullstørrelse (tommer): 0.55 (2X)
Material: Rubber & Fiber Rubber
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 267-7539

SKRAPELASTER

627G 627H 637G 623H 637K 657G 621G 621H 631G 627 623 621 637 627K LRC 631 627K 623K LRC 623K 637K 631K 621K 631G 623G 657G 621G 637K 627G 637G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert