หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองโฟม ฉนวน และปลอก267-7539: สายพานยางและไฟเบอร์ความยาว 380 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองโฟม ฉนวน และปลอก267-7539: สายพานยางและไฟเบอร์ความยาว 380 มม.
267-7539: สายพานยางและไฟเบอร์ความยาว 380 มม.

สายรัด (สำหรับบันได) Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
267-7539: สายพานยางและไฟเบอร์ความยาว 380 มม.
267-7539: สายพานยางและไฟเบอร์ความยาว 380 มม.
267-7539: สายพานยางและไฟเบอร์ความยาว 380 มม.
267-7539: สายพานยางและไฟเบอร์ความยาว 380 มม.
267-7539: สายพานยางและไฟเบอร์ความยาว 380 มม.

สายรัด (สำหรับบันได) Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 267-7539

หน่วยวัด

USเมตริก
ประเภท: ส่วนรองรับบันได
คำอธิบายวัสดุ: ยางเสริมแรง
ความยาว (มม.): 380.0
ความกว้าง (มม.): 120.0
ความหนา (มม.): 19.0
ขนาดรู (มม.): 14 (2X)
ความยาว (นิ้ว): 14.96
ความกว้าง (นิ้ว): 4.72
ความหนา (นิ้ว): 0.75
ขนาดรู (นิ้ว): 0.55 (2X)
Material: Rubber & Fiber Rubber
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 267-7539

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

627 623 621 637 627K LRC 631 627K 623K LRC 623K 637K 631K 621K

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

627G 627H 637G 623H 637K 657G 621G 621H 631G

เครื่องขูดล้อยาง

631G 623G 657G 621G 637K 627G 637G

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน