Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材泡沫、绝缘层和衬板267-7539: 380 mm 长纤维和橡胶皮带
首页
紧固件、密封件和耗材泡沫、绝缘层和衬板
267-7539: 380 mm 长纤维和橡胶皮带
267-7539: 380 mm 长纤维和橡胶皮带

Cat® 皮带(脚踏支承)

品牌: Cat

产品图像
267-7539: 380 mm 长纤维和橡胶皮带
267-7539: 380 mm 长纤维和橡胶皮带
267-7539: 380 mm 长纤维和橡胶皮带
267-7539: 380 mm 长纤维和橡胶皮带
267-7539: 380 mm 长纤维和橡胶皮带

Cat® 皮带(脚踏支承)

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
267-7539267-7539
279-6074279-6074
215-3579215-3579
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
267-7539 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 267-7539 的技术规格

计量单位

美制公制
类型: 脚踏支承
材料描述: 增强橡胶
长度(mm): 380
宽度(mm): 120
厚度(mm): 19
孔尺寸(mm): 14 (2X)
长度(in): 14.96
宽度(in): 4.72
厚度(in): 0.75
孔尺寸(in): 0.55 (2X)
Material: Rubber & Fiber Rubber
查看更多
零件号 267-7539 的兼容型号

轮式自行式铲运机

627G 627H 637G 623H 637K 657G 621G 621H 631G 627 623 621 637 627K LRC 631 627K 623K LRC 623K 637K 631K 621K 631G 623G 657G 621G 637K 627G 637G