HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper271-4606: Kontakt
BeskrivelseSpesifikasjoner

Beskrivelse av delenummer 271-4606

An Impact Socket securely grips hexagonal fasteners, distributing torque evenly to minimize slippage and rounding of bolt heads. It withstands the high torque and impact forces in equipment applications. It ensures longevity and reliable performance for efficiently tightening and loosening bolts and nuts in the equipment, ensuring safe and effective maintenance operations.

Attributes:
• 3/8" drive for compatibility with different impact tools.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• 5/8" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Provided with 6-point standard length for secure grip on fasteners.
• Black oxide finish offers increased resistance to rust and corrosion.

Applications: 
An Impact Socket is utilized in the assembly areas of the equipment, for servicing where high torque and accurate fit are required for disassembly and reassembly.

Advarsel:Kreft og forplantningsskade – www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasjoner for delenummer 271-4606

Måleenheter

USMetrisk

    Lengde (tommer):

    0,937

    Drive (in):

    0.375

    Material:

    Steel

    Weight (lb):

    0,119

    Størrelse (tommer):

    5/8

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet