Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια271-4606: Καρυδάκι
Αρχική οθόνη
Προμήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια
271-4606: Καρυδάκι
271-4606: Καρυδάκι

Cat® Impact Socket provides a secure grip and efficient torque transfer to hexagonal fasteners, reducing the risk of slippage and damage

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
271-4606: Καρυδάκι
271-4606: Καρυδάκι
271-4606: Καρυδάκι

Cat® Impact Socket provides a secure grip and efficient torque transfer to hexagonal fasteners, reducing the risk of slippage and damage

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 271-4606

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (mm): 23,81
Μήκος (ίντσες): 0,937
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 0.375
Material: Steel
Weight (kg): 0,054
Weight (lb): 0,119
Μέγεθος (ίντσες): 5/8
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε