Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerCırcırlar ve Lokma AnahtarlarLokmalar271-4606: Soket
TanımTeknik özellikler

271-4606 parça numarası için tanım

An Impact Socket securely grips hexagonal fasteners, distributing torque evenly to minimize slippage and rounding of bolt heads. It withstands the high torque and impact forces in equipment applications. It ensures longevity and reliable performance for efficiently tightening and loosening bolts and nuts in the equipment, ensuring safe and effective maintenance operations.

Attributes:
• 3/8" drive for compatibility with different impact tools.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• 5/8" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Provided with 6-point standard length for secure grip on fasteners.
• Black oxide finish offers increased resistance to rust and corrosion.

Applications: 
An Impact Socket is utilized in the assembly areas of the equipment, for servicing where high torque and accurate fit are required for disassembly and reassembly.

Uyarı:Kanser ve Üreme Bozuklukları - www.P65Warnings.ca.gov

271-4606 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik

    Uzunluk (inç):

    0,937

    Drive (in):

    0.375

    Material:

    Steel

    Weight (lb):

    0,119

    Boyut (inç):

    5/8

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi