HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett355-6294: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
355-6294: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
355-6294: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat® tetningssett for hydraulikksylindere inneholder alle tetninger som kreves for en komplett gjenforsegling 0,25 til maks. 0,76 mm (0,030 INCH) boring fra hydraulikksylindere med nominell diameter.

Merke: Cat

Produktbilder
355-6294: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
355-6294: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
355-6294: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat® tetningssett for hydraulikksylindere inneholder alle tetninger som kreves for en komplett gjenforsegling 0,25 til maks. 0,76 mm (0,030 INCH) boring fra hydraulikksylindere med nominell diameter.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

144-5287: Stempeltetning med 90 mm borediameter
144-5287: Stempeltetning med 90 mm borediameterAntall: 1
338-2414: 7,5 mm bred viskertetning
338-2414: 7,5 mm bred viskertetningAntall: 1
343-8051: Slitering
343-8051: SliteringAntall: 2
340-9312: 50 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
340-9312: 50 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
340-9325: O-RINGSTETNING
340-9325: O-RINGSTETNINGAntall: 1
323-2467: Slitasjelager med 50 mm innvendig diameter
323-2467: Slitasjelager med 50 mm innvendig diameterAntall: 1
338-2444: 66,05 mm utvendig diameter U-Ringtetning
338-2444: 66,05 mm utvendig diameter U-RingtetningAntall: 1
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 355-6294

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 355-6294

GRAVELASTER

416F 430F2 422F 420F 430F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert