AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin355-6294: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
355-6294: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
355-6294: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réélification complète de 0,25 à 0,76 mm max (0,030 in) à partir d’un alésage hydraulique de taille nominale.

Marque: Cat

Images du produit
355-6294: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
355-6294: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
355-6294: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réélification complète de 0,25 à 0,76 mm max (0,030 in) à partir d’un alésage hydraulique de taille nominale.

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

340-9312: Joint torique de 50 mm de diamètre intérieur
340-9312: Joint torique de 50 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
340-9325: JOINT - JOINT TORIQUE
340-9325: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 1
323-2467: Roulement d'usure de 50 mm de diamètre interne
323-2467: Roulement d'usure de 50 mm de diamètre interneQuantité: 1
338-2444: Joint en U de 66,05 mm de diamètre extérieur
338-2444: Joint en U de 66,05 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
144-5287: Joint de piston de 90 mm de diamètre d'alésage
144-5287: Joint de piston de 90 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
338-2414: Joint racleur de 7,5 mm de largeur
338-2414: Joint racleur de 7,5 mm de largeurQuantité: 1
343-8051: Bague d'usure
343-8051: Bague d'usureQuantité: 2
Affichage de 1 à 7 sur 7
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 355-6294

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 355-6294

CHARGEUSE-PELLETEUSE

416F 430F2 422F 420F 430F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert