Caterpillar
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Sök efter artikelnummer eller -namn
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserHydraulikSatser med cylindertätningar355-6294: Sats i standardstorlek för hydraulisk cylindertätning
Hem
Uppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserHydraulikSatser med cylindertätningar
355-6294: Sats i standardstorlek för hydraulisk cylindertätning
355-6294: Sats i standardstorlek för hydraulisk cylindertätning

Cat® tätningssatser för hydraulcylindrar innehåller alla tätningar som krävs för fullständig tätning, max. 0,25 till 0,76 mm (0,030 tum), från hydraulcylinderns nominella borrhålsstorlek.

Varumärke: Cat

Produktbilder
355-6294: Sats i standardstorlek för hydraulisk cylindertätning
355-6294: Sats i standardstorlek för hydraulisk cylindertätning
355-6294: Sats i standardstorlek för hydraulisk cylindertätning

Cat® tätningssatser för hydraulcylindrar innehåller alla tätningar som krävs för fullständig tätning, max. 0,25 till 0,76 mm (0,030 tum), från hydraulcylinderns nominella borrhålsstorlek.

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

338-2444: 66,05 mm U-skåltätning för ytterdiameter
338-2444: 66,05 mm U-skåltätning för ytterdiameterAntal: 1
340-9312: O-ringstätning med innerdiameter 50 mm
340-9312: O-ringstätning med innerdiameter 50 mmAntal: 1
340-9325: O-RINGSTÄTNING
340-9325: O-RINGSTÄTNINGAntal: 1
323-2467: 50 mm slitlager med innerdiameter
323-2467: 50 mm slitlager med innerdiameterAntal: 1
144-5287: Kolvtätning med borrdiameter 90 mm
144-5287: Kolvtätning med borrdiameter 90 mmAntal: 1
338-2414: 7,5 mm bredd torkartätning
338-2414: 7,5 mm bredd torkartätningAntal: 1
343-8051: Slitring
343-8051: SlitringAntal: 2
Visar 1 till 7 av 7
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 355-6294

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en specifikation för den här artikeln.

Kompatibla modeller för artikelnummer 355-6294

GRÄVLASTARE

416F 430F2 422F 420F 430F

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert