HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreLuftfiltre380-2710: RENSERGRUPPE
Hjem
MotorMotorfiltre og -væskerMotorfiltreLuftfiltre
380-2710: RENSERGRUPPE
380-2710: RENSERGRUPPE

Merke: Cat

fallback-image
380-2710: RENSERGRUPPE

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 380-2710
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 380-2710

Måleenheter

USMetrisk
Height (in): 23,154
Outlet Size (in): 8
Height (mm): 588,1
Width (in): 23,701
Length (mm): 452,2
Mounting: Bottom
Width (mm): 602
Type: Round
Length (in): 17,803
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Outlet Size (mm): 203,2
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 380-2710

MOTOR – GENERATORSETT

3516C 3516E

BÅTPRODUKTER

3516C 3516E 3516C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert