Ingen foreslåtte resultater

Registrer

Delenummer eller -navn
TilbakeHjemMotorMotorer og blokkerSylinderblokkomponenterVeivaksler430-2593: VEIVAKSELENHET
TilbakeHjem
MotorMotorer og blokkerSylinderblokkomponenterVeivaksler
430-2593: VEIVAKSELENHET
430-2593: VEIVAKSELENHET
Product Images
430-2593: VEIVAKSELENHET
430-2593: VEIVAKSELENHET
430-2593: VEIVAKSELENHET
430-2593: VEIVAKSELENHET
430-2593: VEIVAKSELENHET

Cat® Engine Crankshaft

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Tilgjengelige Cat Reman-deler
Følgende deler er alternative Cat® Reman
Cat Reman-forskjellen finnes i vår forpliktelse til å levere som-ny-kvalitet. Våre beste talenter bruker nymoderne teknikker for å skape vårt sortiment med over 8000 Cat Reman-prdukter, fra design og teknologi til sammenstilling og kvalitetskontroll – og alt støttes av en som-ny, 12-måneds delegaranti fra Caterpillar†.

† Begrensninger kan gjelde. Kontakt en autoristert Cat-forhandler for fullstendige detaljer om den gjeldende begrensede garantien fra Caterpillar.

deler.
Følgende deler er alternative Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman-forskjellen finnes i vår forpliktelse til å levere som-ny-kvalitet. Våre beste talenter bruker nymoderne teknikker for å skape vårt sortiment med over 8000 Cat Reman-prdukter, fra design og teknologi til sammenstilling og kvalitetskontroll – og alt støttes av en som-ny, 12-måneds delegaranti fra Caterpillar†.
† Begrensninger kan gjelde. Kontakt en autoristert Cat-forhandler for fullstendige detaljer om den gjeldende begrensede garantien fra Caterpillar.
deler.
0R-3972 : VEIVAKSELENHET
Delediagram for 430-2593
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 430-2593

Description:
An Engine Crankshaft is an important component in the engine that converts the reciprocating motion of the piston into rotational motion, which drives the vehicle's wheel. The Crankshaft has a series of offset journal positions along its length, which allows it to connect to the connecting rods that attach to the pistons. It is a large, heavy-duty shaft typically made of high-strength steel alloy that runs the length of the engine block.

Attributes:
• Pitch diameter of the crankshaft gear is 213.66.
• Designed to reduce vibrations and ensure smooth operation.

Applications:
An Engine Crankshaft is used to convert the linear motion of the pistons into usable rotational energy, widely used in CAT D350E, D35HP, D400D, D400E, D400, D40D Articulated Truck, D400E II Ejector Truck, PM-465 Cold Planer, 826C, 826G II, 826G Landfill Compactor, 825G Soil Compactor, Generator Set, 3406B, 3406E, 3406C Industrial Engine, HT400 Pumper, G3406 Gas Engine, 3406B, 3406C Truck Engine, 375-A L, 375-A, 245B Excavator, 5080 Front Shovel, 3406B, 3406C Marine Engine, 16G, 16H NA Motor Grader, 578, 583R, 587R Pipelayer, RM-250C, RM-350B, RR-250B Road Reclaimer, SS-250B Soil Stabilizer, Track-type Tractor, 814B, 824G II, 824G Wheel Dozer, Wheel Tractor and Wheel Loader.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert nikkel og nikkelforbindelser, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 430-2593

Måleenheter

USMetrisk

Length (in): 47.37

Length (mm): 1203.3

Material: Forged Steel

Weight (kg): 167.8

Weight (lb): 369.94

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 430-2593

GENERATOR

SR4

GEN SET ENGINE

3406C 3406E 3406B

TRUCK ENGINE

3406C 3406B

MARINE ENGINE

3406B 3406C

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3406E 3406C

WHEEL SCRAPER

621E 657 657B

GAS ENGINE

G3406

LANDFILL COMPACTOR

826C

Vis flere
Sammenlign alternative deler
430-2593
Denne delen:
430-2593: VEIVAKSELENHET
Length (in)

47.37

Weight (lb)

369.94

Beskrivelse

Cat® Engine Crankshaft

0R-3972
Denne delen:
0R-3972: VEIVAKSELENHET

Beskrivelse

Du kan få alt med Cat Reman. De beste Cat®-delene med full garanti når og der du trenger dem – til en brøkdel av prisen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert