กลับหน้าแรกเครื่องยนต์เครื่องยนต์และเสื้อสูบส่วนประกอบเสื้อสูบเพลาข้อเหวี่ยง430-2593: เพลาข้อเหวี่ยง A
กลับหน้าแรก
เครื่องยนต์เครื่องยนต์และเสื้อสูบส่วนประกอบเสื้อสูบเพลาข้อเหวี่ยง
430-2593: เพลาข้อเหวี่ยง A
430-2593: เพลาข้อเหวี่ยง A
Product Images
430-2593: เพลาข้อเหวี่ยง A
430-2593: เพลาข้อเหวี่ยง A
430-2593: เพลาข้อเหวี่ยง A
430-2593: เพลาข้อเหวี่ยง A
430-2593: เพลาข้อเหวี่ยง A

Cat® Engine Crankshaft

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
ข้อมูลด้านการรับประกัน

โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
ชิ้นส่วน Cat Reman ที่พร้อมจำหน่าย
ชิ้นส่วนต่อไปนี้เป็นชิ้นส่วนทางเลือก Cat® Reman
ความแตกต่างของ Cat Reman สามารถพบได้ในความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบคุณภาพเหมือนใหม่ ผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าของเราใช้เทคนิคล้ำสมัยตั้งแต่การออกแบบและวิศวกรรมไปจนถึงการประกอบและการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Cat Reman มากกว่า 8,000 รายการ ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันชิ้นส่วน Caterpillar 12 เดือนเหมือนใหม่ †

† อาจมีข้อจำกัด สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ที่ได้รับอนุญาต

ชิ้นส่วน
ชิ้นส่วนต่อไปนี้เป็นชิ้นส่วนทางเลือก Cat® Reman
Cat Reman
ความแตกต่างของ Cat Reman สามารถพบได้ในความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบคุณภาพเหมือนใหม่ ผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าของเราใช้เทคนิคล้ำสมัยตั้งแต่การออกแบบและวิศวกรรมไปจนถึงการประกอบและการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Cat Reman มากกว่า 8,000 รายการ ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันชิ้นส่วน Caterpillar 12 เดือนเหมือนใหม่ †
† อาจมีข้อจำกัด สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ที่ได้รับอนุญาต
ชิ้นส่วน
0R-3972 : เพลาข้อเหวี่ยง A
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 430-2593
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 430-2593

Description:
An Engine Crankshaft is an important component in the engine that converts the reciprocating motion of the piston into rotational motion, which drives the vehicle's wheel. The Crankshaft has a series of offset journal positions along its length, which allows it to connect to the connecting rods that attach to the pistons. It is a large, heavy-duty shaft typically made of high-strength steel alloy that runs the length of the engine block.

Attributes:
• Pitch diameter of the crankshaft gear is 213.66.
• Designed to reduce vibrations and ensure smooth operation.

Applications:
An Engine Crankshaft is used to convert the linear motion of the pistons into usable rotational energy, widely used in CAT D350E, D35HP, D400D, D400E, D400, D40D Articulated Truck, D400E II Ejector Truck, PM-465 Cold Planer, 826C, 826G II, 826G Landfill Compactor, 825G Soil Compactor, Generator Set, 3406B, 3406E, 3406C Industrial Engine, HT400 Pumper, G3406 Gas Engine, 3406B, 3406C Truck Engine, 375-A L, 375-A, 245B Excavator, 5080 Front Shovel, 3406B, 3406C Marine Engine, 16G, 16H NA Motor Grader, 578, 583R, 587R Pipelayer, RM-250C, RM-350B, RR-250B Road Reclaimer, SS-250B Soil Stabilizer, Track-type Tractor, 814B, 824G II, 824G Wheel Dozer, Wheel Tractor and Wheel Loader.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ นิกเกิลและสารประกอบนิกเกิล ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 430-2593

หน่วยวัด

USเมตริก

Length (in): 47.37

Length (mm): 1203.3

Material: Forged Steel

Weight (kg): 167.8

Weight (lb): 369.94

แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 430-2593

GENERATOR

SR4

GEN SET ENGINE

3406C 3406E 3406B

TRUCK ENGINE

3406C 3406B

MARINE ENGINE

3406B 3406C

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3406E 3406C

WHEEL SCRAPER

621E 657 657B

GAS ENGINE

G3406

LANDFILL COMPACTOR

826C

แสดงเพิ่มเติม
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 430-2593
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 430-2593

Description:
An Engine Crankshaft is an important component in the engine that converts the reciprocating motion of the piston into rotational motion, which drives the vehicle's wheel. The Crankshaft has a series of offset journal positions along its length, which allows it to connect to the connecting rods that attach to the pistons. It is a large, heavy-duty shaft typically made of high-strength steel alloy that runs the length of the engine block.

Attributes:
• Pitch diameter of the crankshaft gear is 213.66.
• Designed to reduce vibrations and ensure smooth operation.

Applications:
An Engine Crankshaft is used to convert the linear motion of the pistons into usable rotational energy, widely used in CAT D350E, D35HP, D400D, D400E, D400, D40D Articulated Truck, D400E II Ejector Truck, PM-465 Cold Planer, 826C, 826G II, 826G Landfill Compactor, 825G Soil Compactor, Generator Set, 3406B, 3406E, 3406C Industrial Engine, HT400 Pumper, G3406 Gas Engine, 3406B, 3406C Truck Engine, 375-A L, 375-A, 245B Excavator, 5080 Front Shovel, 3406B, 3406C Marine Engine, 16G, 16H NA Motor Grader, 578, 583R, 587R Pipelayer, RM-250C, RM-350B, RR-250B Road Reclaimer, SS-250B Soil Stabilizer, Track-type Tractor, 814B, 824G II, 824G Wheel Dozer, Wheel Tractor and Wheel Loader.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ นิกเกิลและสารประกอบนิกเกิล ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 430-2593

หน่วยวัด

USเมตริก

Length (in): 47.37

Length (mm): 1203.3

Material: Forged Steel

Weight (kg): 167.8

Weight (lb): 369.94

แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 430-2593

GENERATOR

SR4

GEN SET ENGINE

3406C 3406E 3406B

TRUCK ENGINE

3406C 3406B

MARINE ENGINE

3406B 3406C

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3406E 3406C

WHEEL SCRAPER

621E 657 657B

GAS ENGINE

G3406

LANDFILL COMPACTOR

826C

แสดงเพิ่มเติม
เปรียบเทียบอะไหล่ทางเลือก
430-2593
ชิ้นส่วนนี้:
430-2593: เพลาข้อเหวี่ยง A
Length (in)

47.37

Weight (lb)

369.94

คำอธิบาย

Cat® Engine Crankshaft

0R-3972
ชิ้นส่วนนี้:
0R-3972: เพลาข้อเหวี่ยง A

คำอธิบาย

มีทุกอย่างที่ต้องการได้ด้วย Cat Reman ชิ้นส่วน Cat®ที่ดีที่สุดพร้อมการรับประกันเต็มรูปแบบในเวลาและสถานที่ที่คุณต้องการ ทั้งหมดนี้ในราคาที่จับต้องได้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ