GeriAna sayfaMotorMotorlar ve BloklarSilindir Bloğu KomponentleriKrank Milleri430-2593: KRANK MİLİ GRUBU
GeriAna sayfa
MotorMotorlar ve BloklarSilindir Bloğu KomponentleriKrank Milleri
430-2593: KRANK MİLİ GRUBU
430-2593: KRANK MİLİ GRUBU
Product Images
430-2593: KRANK MİLİ GRUBU
430-2593: KRANK MİLİ GRUBU
430-2593: KRANK MİLİ GRUBU
430-2593: KRANK MİLİ GRUBU
430-2593: KRANK MİLİ GRUBU

Cat® Engine Crankshaft
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
Genel olarak, Parts.Cat.Com'da satın alınan parçaların garantisi, Caterpillar Limited Warranty'de tanımlandığı üzere fatura tarihinden itibaren 12 aydır. Parça Garantisi, parçanın montajı yapıldıktan sonra Garanti süresi boyunca oluşabilecek malzeme ve işçilik kusurlarını kapsar. Tüm Garanti bilgileri için yerel Cat Yetkili Temsilciniz ile iletişime geçin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Bize Ulaşın

Yetkili Temsilci BulunE-posta
İade Politikası
İade Politikası Bilgileri
İade edilemez parça
simgesi ile aksi belirtilmedikçe, çoğu parça Yetkili Cat® temsilcinize iade edilebilir. Bu iade işlemleri, Yetkili Cat® temsilcinizin iade politikasına tabidir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Bize Ulaşın

Yetkili Temsilci BulunE-posta
Garanti Bilgileri
Garanti Bilgileri

Genel olarak, Parts.Cat.Com'da satın alınan parçaların garantisi, Caterpillar Limited Warranty'de tanımlandığı üzere fatura tarihinden itibaren 12 aydır. Parça Garantisi, parçanın montajı yapıldıktan sonra Garanti süresi boyunca oluşabilecek malzeme ve işçilik kusurlarını kapsar. Tüm Garanti bilgileri için yerel Cat Yetkili Temsilciniz ile iletişime geçin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Bize Ulaşın

Yetkili Temsilci BulunE-posta
İade Politikası
İade Politikası Bilgileri
İade edilemez parça
simgesi ile aksi belirtilmedikçe, çoğu parça Yetkili Cat® temsilcinize iade edilebilir. Bu iade işlemleri, Yetkili Cat® temsilcinizin iade politikasına tabidir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Bize Ulaşın

Yetkili Temsilci BulunE-posta
Kullanılabilir Cat Reman parçaları
Aşağıdaki parçalar, Cat® Reman
Cat Reman farkı, yeni ürün kalitesinde teslimat taahhüdümüzden anlaşılabilir. Tasarım ve mühendislikten montaj ve kalite kontrolüne kadar üst düzey yeteneklerimiz, 8.000'i aşkın Cat Reman ürününden oluşan serimizi oluşturmak için en gelişmiş teknikleri kullanır ve tüm ürünler yenisiyle aynı, 12 aylık Caterpillar Parça Garantisiyle desteklenir†.

† Kısıtlamalar uygulanabilir. Uygulanabilir Caterpillar Sınırlı Garanti hakkında tüm bilgiler için yetkili bir Cat temsilcisine danışın.

alternatif parçadır.
Aşağıdaki parçalar, Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman farkı, yeni ürün kalitesinde teslimat taahhüdümüzden anlaşılabilir. Tasarım ve mühendislikten montaj ve kalite kontrolüne kadar üst düzey yeteneklerimiz, 8.000'i aşkın Cat Reman ürününden oluşan serimizi oluşturmak için en gelişmiş teknikleri kullanır ve tüm ürünler yenisiyle aynı, 12 aylık Caterpillar Parça Garantisiyle desteklenir†.
† Kısıtlamalar uygulanabilir. Uygulanabilir Caterpillar Sınırlı Garanti hakkında tüm bilgiler için yetkili bir Cat temsilcisine danışın.
alternatif parçadır.
0R-3972 : KRANK MİLİ GRUBU
430-2593 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
430-2593 parça numarası için tanım

Description:
An Engine Crankshaft is an important component in the engine that converts the reciprocating motion of the piston into rotational motion, which drives the vehicle's wheel. The Crankshaft has a series of offset journal positions along its length, which allows it to connect to the connecting rods that attach to the pistons. It is a large, heavy-duty shaft typically made of high-strength steel alloy that runs the length of the engine block.

Attributes:
• Pitch diameter of the crankshaft gear is 213.66.
• Designed to reduce vibrations and ensure smooth operation.

Applications:
An Engine Crankshaft is used to convert the linear motion of the pistons into usable rotational energy, widely used in CAT D350E, D35HP, D400D, D400E, D400, D40D Articulated Truck, D400E II Ejector Truck, PM-465 Cold Planer, 826C, 826G II, 826G Landfill Compactor, 825G Soil Compactor, Generator Set, 3406B, 3406E, 3406C Industrial Engine, HT400 Pumper, G3406 Gas Engine, 3406B, 3406C Truck Engine, 375-A L, 375-A, 245B Excavator, 5080 Front Shovel, 3406B, 3406C Marine Engine, 16G, 16H NA Motor Grader, 578, 583R, 587R Pipelayer, RM-250C, RM-350B, RR-250B Road Reclaimer, SS-250B Soil Stabilizer, Track-type Tractor, 814B, 824G II, 824G Wheel Dozer, Wheel Tractor and Wheel Loader.

Daha fazla göster
Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere neden olduğu bilinen Nikel ve Nikel bileşikleri gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
430-2593 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik

Length (in): 47.37

Length (mm): 1203.3

Material: Forged Steel

Weight (kg): 167.8

Weight (lb): 369.94

Daha fazla göster
430-2593 parça numarası için Uyumlu Modeller

GENERATOR

SR4

GEN SET ENGINE

3406C 3406E 3406B

TRUCK ENGINE

3406C 3406B

MARINE ENGINE

3406B 3406C

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3406E 3406C

WHEEL SCRAPER

621E 657 657B

GAS ENGINE

G3406

LANDFILL COMPACTOR

826C

Daha fazla göster
Alternatif Parçaları Karşılaştır
430-2593
Bu parça:
430-2593: KRANK MİLİ GRUBU
Length (in)

47.37

Weight (lb)

369.94

Tanım

Cat® Engine Crankshaft

0R-3972
Bu parça:
0R-3972: KRANK MİLİ GRUBU

Tanım

Cat Reman ile her şeye sahip olabilirsiniz. Doğru zamanda ve yerde kullanmanız için eksiksiz garanti ile sağlanan, son derece uygun fiyatlı, en iyi üretime sahip Cat® parçalar.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin