HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet468-7981: E-Stick Combined Auxiliary Lines-sett, Pilot
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet468-7981: E-Stick Combined Auxiliary Lines-sett, Pilot
468-7981: E-Stick Combined Auxiliary Lines-sett, Pilot

Gir avlederventil og hydrauliske 3/4" ledninger rutet til midtpunktet på stikken for bruk med enveis eller toveis strømningsarbeidsverktøy. Inkl. hydrauliske hurtigkoblinger. FOR BRUK MED: EKST-STIKKE OG HYDRAULIKK, BH, 6 FUNKSJONER

Merke: Cat

Produktbilder
468-7981: E-Stick Combined Auxiliary Lines-sett, Pilot
468-7981: E-Stick Combined Auxiliary Lines-sett, Pilot
468-7981: E-Stick Combined Auxiliary Lines-sett, Pilot
468-7981: E-Stick Combined Auxiliary Lines-sett, Pilot
468-7981: E-Stick Combined Auxiliary Lines-sett, Pilot

Gir avlederventil og hydrauliske 3/4" ledninger rutet til midtpunktet på stikken for bruk med enveis eller toveis strømningsarbeidsverktøy. Inkl. hydrauliske hurtigkoblinger. FOR BRUK MED: EKST-STIKKE OG HYDRAULIKK, BH, 6 FUNKSJONER

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

368-4842: Hjelpehydraulikkslangerør
368-4842: HjelpehydraulikkslangerørAntall: 1
439-1591: 1-5/16-12-gjenger hurtigkobling med hann-nippel
439-1591: 1-5/16-12-gjenger hurtigkobling med hann-nippelAntall: 1
365-2875: Manuell ventil
365-2875: Manuell ventilAntall: 1
610-9285: 8 mm tykk støttebrakett
610-9285: 8 mm tykk støttebrakettAntall: 1
610-9284: Festebrakett for hjelpehydraulikkledninger
610-9284: Festebrakett for hjelpehydraulikkledningerAntall: 1
109-1260: 8 mm tykke hydraulikkslanger for ruting
109-1260: 8 mm tykke hydraulikkslanger for rutingAntall: 2
2P-1293: 1-3/16-12 gjenget sekskantet 37° utskrådd låsemutter med bulkhode
2P-1293: 1-3/16-12 gjenget sekskantet 37° utskrådd låsemutter med bulkhodeAntall: 4
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
5C-9553: M6-1 x 16 mm sekskantbolt
5C-9553: M6-1 x 16 mm sekskantboltAntall: 4
6V-8637: 31,75 mm sekskantet hydraulisk adapter med rett diameter
6V-8637: 31,75 mm sekskantet hydraulisk adapter med rett diameterAntall: 2
8S-0024: 31,75 mm innvendig diameter todelt toppklemme
8S-0024: 31,75 mm innvendig diameter todelt toppklemmeAntall: 2
8S-0023: 31,75 mm innvendig diameter todelt toppklemme
8S-0023: 31,75 mm innvendig diameter todelt toppklemmeAntall: 2
8T-1890: 25,40 mm innvendig diameter halvklemme
8T-1890: 25,40 mm innvendig diameter halvklemmeAntall: 3
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skiveAntall: 7
8T-1685: 1-5/16-12-tieadapter
8T-1685: 1-5/16-12-tieadapterAntall: 1
6V-9008: ORFS til STOR 90-graders albueadapter
6V-9008: ORFS til STOR 90-graders albueadapterAntall: 1
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 4
396-8840: 5 mm tykk støttebrakett for hydraulikkledning
396-8840: 5 mm tykk støttebrakett for hydraulikkledningAntall: 1
399-3639: SLANGEENHET
399-3639: SLANGEENHETAntall: 1
448-0617: 25,40 mm hydraulikkslange for hjelpeledning
448-0617: 25,40 mm hydraulikkslange for hjelpeledningAntall: 1
439-1590: 1-5/16-12 gjenger hurtigkobling av hunnlig kobling
439-1590: 1-5/16-12 gjenger hurtigkobling av hunnlig koblingAntall: 1
448-0616: Rørenhet
448-0616: RørenhetAntall: 1
204-2281: 370,00 mm lengde svart plastkabelstropp
204-2281: 370,00 mm lengde svart plastkabelstroppAntall: 6
5K-9090: 27,22 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetning
5K-9090: 27,22 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetningAntall: 6
5P-9085: 7,94 mm innvendig diameter løkkeklips
5P-9085: 7,94 mm innvendig diameter løkkeklipsAntall: 2
6V-9746: O-RINGTETNING-ORFS
6V-9746: O-RINGTETNING-ORFSAntall: 8
6V-3822: M10-1,5 x 35 mm skrue med sekskantet hode
6V-3822: M10-1,5 x 35 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 1
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm sekskantbolt med sekskantet hode
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm sekskantbolt med sekskantet hodeAntall: 2
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 4
9X-8256: 2 mm tykk hard skive
9X-8256: 2 mm tykk hard skiveAntall: 4
471-1017: Hydraulisk koblingnippel
471-1017: Hydraulisk koblingnippelAntall: 1
471-1018: Hydraulisk koblingnippel
471-1018: Hydraulisk koblingnippelAntall: 1
Viser 1 til 32 av 38Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 468-7981

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 468-7981

GRAVELASTER

420F2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet