HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade468-7981: Kit de Tubulações Auxiliares Combinadas do Braço Estendido, Piloto
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade468-7981: Kit de Tubulações Auxiliares Combinadas do Braço Estendido, Piloto
468-7981: Kit de Tubulações Auxiliares Combinadas do Braço Estendido, Piloto

Fornece válvula desviadora e tubulações hidráulicas de 3/4 pol direcionadas para o ponto médio do braço para uso com ferramentas de trabalho unidirecionais ou bidirecionais. Inclui acoplamentos hidráulicos de desconexão rápida. PARA USO COM: BRAÇO EXT E HIDRÁULICA, BH, 6 FUNÇÕES

Marca: Cat

Imagens do Produto
468-7981: Kit de Tubulações Auxiliares Combinadas do Braço Estendido, Piloto
468-7981: Kit de Tubulações Auxiliares Combinadas do Braço Estendido, Piloto
468-7981: Kit de Tubulações Auxiliares Combinadas do Braço Estendido, Piloto
468-7981: Kit de Tubulações Auxiliares Combinadas do Braço Estendido, Piloto
468-7981: Kit de Tubulações Auxiliares Combinadas do Braço Estendido, Piloto

Fornece válvula desviadora e tubulações hidráulicas de 3/4 pol direcionadas para o ponto médio do braço para uso com ferramentas de trabalho unidirecionais ou bidirecionais. Inclui acoplamentos hidráulicos de desconexão rápida. PARA USO COM: BRAÇO EXT E HIDRÁULICA, BH, 6 FUNÇÕES

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

368-4842: Cano das Tubulações Hidráulicas Auxiliares
368-4842: Cano das Tubulações Hidráulicas AuxiliaresQuantidade: 1
3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
439-1591: Bocal macho de desconexão rápida de rosca 1-5/16-12
439-1591: Bocal macho de desconexão rápida de rosca 1-5/16-12Quantidade: 1
365-2875: Grupo de Válvulas Manuais
365-2875: Grupo de Válvulas ManuaisQuantidade: 1
610-9285: Suporte de Apoio com 8 mm de Espessura
610-9285: Suporte de Apoio com 8 mm de EspessuraQuantidade: 1
610-9284: Suporte de Montagem das Tubulações Hidráulicas Auxiliares
610-9284: Suporte de Montagem das Tubulações Hidráulicas AuxiliaresQuantidade: 1
109-1260: Suporte de roteamento de linhas hidráulicas de 8 mm de espessura
109-1260: Suporte de roteamento de linhas hidráulicas de 8 mm de espessuraQuantidade: 2
8T-1685: Adaptador em Tê 1-5/16-12
8T-1685: Adaptador em Tê 1-5/16-12Quantidade: 1
8S-0024: Grampo de duas peças com diâmetro interno de 31,75 mm
8S-0024: Grampo de duas peças com diâmetro interno de 31,75 mmQuantidade: 2
8S-0023: Grampo Superior de Duas Peças com 31,75 mm de Diâmetro Interno
8S-0023: Grampo Superior de Duas Peças com 31,75 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
5C-9553: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 16 mm
5C-9553: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 16 mmQuantidade: 4
2P-1293: Contraporca de Cabeça a Granel Cônica de 37° com Rosca de 1-3/16-12
2P-1293: Contraporca de Cabeça a Granel Cônica de 37° com Rosca de 1-3/16-12Quantidade: 4
6V-8637: Adaptador hidráulico reto hexagonal de 31,75 mm
6V-8637: Adaptador hidráulico reto hexagonal de 31,75 mmQuantidade: 2
6V-9008: Adaptador do Cotovelo ORFS para STOR de 90 Graus
6V-9008: Adaptador do Cotovelo ORFS para STOR de 90 GrausQuantidade: 1
8T-1890: Meio grampo de diâmetro interno de 25,40 mm
8T-1890: Meio grampo de diâmetro interno de 25,40 mmQuantidade: 3
7M-8485: Anel Retentor em O com 29,74 mm de Diâmetro Interno
7M-8485: Anel Retentor em O com 29,74 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro Interno
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 7
396-8840: Suporte de Apoio de Tubulação Hidráulica com 5 mm de Espessura
396-8840: Suporte de Apoio de Tubulação Hidráulica com 5 mm de EspessuraQuantidade: 1
399-3639: CONJ TUBO
399-3639: CONJ TUBOQuantidade: 1
448-0617: Tubo Hidráulico da Tubulação Auxiliar de 25,40 mm
448-0617: Tubo Hidráulico da Tubulação Auxiliar de 25,40 mmQuantidade: 1
439-1590: Acoplador Fêmea de Desconexão Rápida com Rosca de 1-5/16-12
439-1590: Acoplador Fêmea de Desconexão Rápida com Rosca de 1-5/16-12Quantidade: 1
448-0616: Conjunto da Tubulação
448-0616: Conjunto da TubulaçãoQuantidade: 1
5K-9090: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 27,22 mm de diâmetro externo
5K-9090: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 27,22 mm de diâmetro externoQuantidade: 6
204-2281: Cinta de Plástico Preta com Comprimento de 370 mm
204-2281: Cinta de Plástico Preta com Comprimento de 370 mmQuantidade: 6
6V-3822: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 35 mm
6V-3822: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 35 mmQuantidade: 1
6V-9746: ANEL RETENTOR EM O-ORFS
6V-9746: ANEL RETENTOR EM O-ORFSQuantidade: 8
5P-9085: Grampo de Ciclo com 7,94 mm de Diâmetro Interno
5P-9085: Grampo de Ciclo com 7,94 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mm
8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mmQuantidade: 4
8T-4192: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mmQuantidade: 2
9X-8256: Arruela Rígida com 2 mm de Espessura
9X-8256: Arruela Rígida com 2 mm de EspessuraQuantidade: 4
471-1017: Tampa de Acessório Hidráulico
471-1017: Tampa de Acessório HidráulicoQuantidade: 1
471-1018: Tampa de Acessório Hidráulico
471-1018: Tampa de Acessório HidráulicoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 32 de 38Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 468-7981

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 468-7981

RETROESCAVADEIRA

420F2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto