Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件升级套件性能和生产率468-7981: 伸缩式斗杆组合辅助管路套件,先导
首页升级和维修套件升级套件性能和生产率468-7981: 伸缩式斗杆组合辅助管路套件,先导
468-7981: 伸缩式斗杆组合辅助管路套件,先导

提供分流器阀和布设至斗杆中点的 3/4“ 液压管路,以配合单向或双向流动作业机具使用。包括液压快速断开联轴器。适用于:加长斗杆和液压系统,BH,6 功能

品牌: Cat

产品图像
468-7981: 伸缩式斗杆组合辅助管路套件,先导
468-7981: 伸缩式斗杆组合辅助管路套件,先导
468-7981: 伸缩式斗杆组合辅助管路套件,先导
468-7981: 伸缩式斗杆组合辅助管路套件,先导
468-7981: 伸缩式斗杆组合辅助管路套件,先导

提供分流器阀和布设至斗杆中点的 3/4“ 液压管路,以配合单向或双向流动作业机具使用。包括液压快速断开联轴器。适用于:加长斗杆和液压系统,BH,6 功能

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

396-8840: 5 mm 厚液压管路支承支架
396-8840: 5 mm 厚液压管路支承支架数量: 1
399-3639: 管组件
399-3639: 管组件数量: 1
448-0617: 25.40 mm 辅助管路液压管
448-0617: 25.40 mm 辅助管路液压管数量: 1
448-0616: 管组件
448-0616: 管组件数量: 1
5K-9090: 27.22mm 外径液压 O 形端面密封圈
5K-9090: 27.22mm 外径液压 O 形端面密封圈数量: 6
6V-9746: ORFS O 形密封圈
6V-9746: ORFS O 形密封圈数量: 8
439-1590: 1-5/16-12 凹螺纹快速断开连接器
439-1590: 1-5/16-12 凹螺纹快速断开连接器数量: 1
204-2281: 370.00 mm 长黑色塑料电缆扎带
204-2281: 370.00 mm 长黑色塑料电缆扎带数量: 6
5P-9085: 7.94 mm 内径环形夹
5P-9085: 7.94 mm 内径环形夹数量: 2
6V-3822: M10-1.5 x 35 mm 六角头螺栓
6V-3822: M10-1.5 x 35 mm 六角头螺栓数量: 1
8T-4136: M10-1.5 x 25 mm 六角头螺栓
8T-4136: M10-1.5 x 25 mm 六角头螺栓数量: 4
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm 六角头螺栓
8T-4192: M12-1.75 x 25 mm 六角头螺栓数量: 2
9X-8256: 2 mm 厚硬垫圈
9X-8256: 2 mm 厚硬垫圈数量: 4
108-3872: 74.50 mm 长直联轴器适配器
108-3872: 74.50 mm 长直联轴器适配器数量: 2
8C-8493: 直适配器
8C-8493: 直适配器数量: 2
471-1017: 液压接头盖
471-1017: 液压接头盖数量: 1
471-1018: 液压接头盖
471-1018: 液压接头盖数量: 1
8T-1889: 25.40 mm 内径两件式夹
8T-1889: 25.40 mm 内径两件式夹数量: 3
8T-4223: 13.5 mm 内径垫圈
8T-4223: 13.5 mm 内径垫圈数量: 2
6V-9832: 1-3/16-12 螺纹 O 形端面密封圈盖
6V-9832: 1-3/16-12 螺纹 O 形端面密封圈盖数量: 1
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角头螺栓数量: 2
368-4842: 辅助液压管路管
368-4842: 辅助液压管路管数量: 1
610-9285: 8 mm 厚支承托架
610-9285: 8 mm 厚支承托架数量: 1
610-9284: 辅助液压管路安装支架
610-9284: 辅助液压管路安装支架数量: 1
109-1260: 8 mm 厚液压管路布线支架
109-1260: 8 mm 厚液压管路布线支架数量: 2
365-2875: 手动阀总成
365-2875: 手动阀总成数量: 1
439-1591: 1-5/16-12 螺纹快速断开凸端螺纹接头
439-1591: 1-5/16-12 螺纹快速断开凸端螺纹接头数量: 1
3D-2824: 23.47 mm 内径 O 形密封圈
3D-2824: 23.47 mm 内径 O 形密封圈数量: 2
2P-1293: 1-3/16-12 螺纹六角头 37° 扩口闷头锁紧螺母
2P-1293: 1-3/16-12 螺纹六角头 37° 扩口闷头锁紧螺母数量: 4
5C-9553: M6-1 x 16 mm 六角头螺栓
5C-9553: M6-1 x 16 mm 六角头螺栓数量: 4
6V-8637: 31.75 mm 六角液压直适配器
6V-8637: 31.75 mm 六角液压直适配器数量: 2
6V-9008: ORFS 至 STOR 90 度弯头适配器
6V-9008: ORFS 至 STOR 90 度弯头适配器数量: 1
正在显示 1 - 32/38加载更多