Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்அப்கிரேடு கிட்கள்செயற்திறன் & உற்பத்தித்திறன்468-7981: E-ஸ்டிக் ஒருங்கிணைந்த ஆக்ஸிலரி லைன்ஸ் கிட், பிளாட்
முகப்பு
மேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்அப்கிரேடு கிட்கள்செயற்திறன் & உற்பத்தித்திறன்
468-7981: E-ஸ்டிக் ஒருங்கிணைந்த ஆக்ஸிலரி லைன்ஸ் கிட், பிளாட்
468-7981: E-ஸ்டிக் ஒருங்கிணைந்த ஆக்ஸிலரி லைன்ஸ் கிட், பிளாட்

டைவர்ட்டர் வால்வு மற்றும் ஹைட்ராலிக் 3/4 "கோடுகள் ஒரு வழி அல்லது இருவழி ஓட்டம் வேலை கருவிகளுடன் பயன்படுத்த குச்சியின் நடுப்புள்ளிக்கு வழிநடத்தப்படுகிறது. ஹைட்ராலிக் விரைவான துண்டிப்பு இணைப்புகள் அடங்கும். இதனுடன் பயன்படுத்த: EXT-STICK, மற்றும் HYDRAULICS, BH, 6 செயல்பாடு

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
468-7981: E-ஸ்டிக் ஒருங்கிணைந்த ஆக்ஸிலரி லைன்ஸ் கிட், பிளாட்
468-7981: E-ஸ்டிக் ஒருங்கிணைந்த ஆக்ஸிலரி லைன்ஸ் கிட், பிளாட்
468-7981: E-ஸ்டிக் ஒருங்கிணைந்த ஆக்ஸிலரி லைன்ஸ் கிட், பிளாட்
468-7981: E-ஸ்டிக் ஒருங்கிணைந்த ஆக்ஸிலரி லைன்ஸ் கிட், பிளாட்
468-7981: E-ஸ்டிக் ஒருங்கிணைந்த ஆக்ஸிலரி லைன்ஸ் கிட், பிளாட்

டைவர்ட்டர் வால்வு மற்றும் ஹைட்ராலிக் 3/4 "கோடுகள் ஒரு வழி அல்லது இருவழி ஓட்டம் வேலை கருவிகளுடன் பயன்படுத்த குச்சியின் நடுப்புள்ளிக்கு வழிநடத்தப்படுகிறது. ஹைட்ராலிக் விரைவான துண்டிப்பு இணைப்புகள் அடங்கும். இதனுடன் பயன்படுத்த: EXT-STICK, மற்றும் HYDRAULICS, BH, 6 செயல்பாடு

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
இந்தக் கிட்டில் உள்ள பாகங்கள்

முடிவுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

365-2875: வால்வு குழு-கைமுறை
365-2875: வால்வு குழு-கைமுறைஅளவு: 1
109-1260: 8மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹைட்ராலிக் லைன்ஸ் ரூட்டிங் பிராக்கெட்
109-1260: 8மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹைட்ராலிக் லைன்ஸ் ரூட்டிங் பிராக்கெட்அளவு: 2
439-1591: 1-5/16-12 த்ரெட் கொண்ட விரைவு துண்டிப்பு ஆண் நிப்பிள்
439-1591: 1-5/16-12 த்ரெட் கொண்ட விரைவு துண்டிப்பு ஆண் நிப்பிள்அளவு: 1
368-4842: டியூப் அசெம்ப்ளி
368-4842: டியூப் அசெம்ப்ளிஅளவு: 1
610-9285: பிராக்கெட்
610-9285: பிராக்கெட்அளவு: 1
610-9284: பிராக்கெட்
610-9284: பிராக்கெட்அளவு: 1
3D-2824: 23.47 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்
3D-2824: 23.47 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்அளவு: 2
8T-1685: 1-5/16-12 டீ அடாப்டர்
8T-1685: 1-5/16-12 டீ அடாப்டர்அளவு: 1
2P-1293: 1-3/16-12 த்ரெட் கொண்ட HEX 37° ஃப்ளேர்ட் பல்க் ஹெட் லாக் நட்
2P-1293: 1-3/16-12 த்ரெட் கொண்ட HEX 37° ஃப்ளேர்ட் பல்க் ஹெட் லாக் நட்அளவு: 4
7M-8485: 29.74மிமீ இன்சைட் விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்
7M-8485: 29.74மிமீ இன்சைட் விட்டம் கொண்ட சீல்-O-ரிங்அளவு: 4
6V-8637: 31.75 மிமீ அறுங்கோண ஹைட்ராலிக் நேரான அடாப்டர்
6V-8637: 31.75 மிமீ அறுங்கோண ஹைட்ராலிக் நேரான அடாப்டர்அளவு: 2
6V-9008: ORFS - STOR 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர்
6V-9008: ORFS - STOR 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர்அளவு: 1
8T-1890: 25.40மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட அரை கிளிப்
8T-1890: 25.40மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட அரை கிளிப்அளவு: 3
8T-4121: 11 மிமீ உள் விட்டம் கொண்டவாஷர்
8T-4121: 11 மிமீ உள் விட்டம் கொண்டவாஷர்அளவு: 7
5C-9553: M6-1 x 16மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
5C-9553: M6-1 x 16மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 4
8S-0023: 31.75 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட இரண்டு துண்டு டாப் கிளிப்
8S-0023: 31.75 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட இரண்டு துண்டு டாப் கிளிப்அளவு: 2
8S-0024: 31.75 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட இரண்டு துண்டு கிளிப்
8S-0024: 31.75 மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட இரண்டு துண்டு கிளிப்அளவு: 2
399-3639: டியூப் அசெம்ப்ளி
399-3639: டியூப் அசெம்ப்ளிஅளவு: 1
396-8840: 5 மிமீ தடிமன் கொண்ட ஹைட்ராலிக் லைன் சப்போர்ட் பிராக்கெட்
396-8840: 5 மிமீ தடிமன் கொண்ட ஹைட்ராலிக் லைன் சப்போர்ட் பிராக்கெட்அளவு: 1
448-0616: டியூப் அசெம்ப்ளி
448-0616: டியூப் அசெம்ப்ளிஅளவு: 1
448-0617: 25.40 மிமீ ஆக்ஸிலரி லைன் ஹைட்ராலிக் டியூப்
448-0617: 25.40 மிமீ ஆக்ஸிலரி லைன் ஹைட்ராலிக் டியூப்அளவு: 1
439-1590: 1-5/16-12 த்ரெட் கொண்ட குயிக் டிஸ்கனெக்ட் ஃபீமேல் கப்ளர்
439-1590: 1-5/16-12 த்ரெட் கொண்ட குயிக் டிஸ்கனெக்ட் ஃபீமேல் கப்ளர்அளவு: 1
6V-9746: சீல்-O-ரிங்-ORFS
6V-9746: சீல்-O-ரிங்-ORFSஅளவு: 8
5K-9090: 27.22 மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஹைட்ராலிக் O-ரிங் ஃபேஸ் சீல்
5K-9090: 27.22 மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட ஹைட்ராலிக் O-ரிங் ஃபேஸ் சீல்அளவு: 6
204-2281: 370.00 மிமீ நீளம் கருப்பு பிளாஸ்ட்டிக் கேபிள் ஸ்ட்ராப்
204-2281: 370.00 மிமீ நீளம் கருப்பு பிளாஸ்ட்டிக் கேபிள் ஸ்ட்ராப்அளவு: 6
6V-3822: M10-1.5 x 35மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
6V-3822: M10-1.5 x 35மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 1
8T-4192: M12-1.75 x 25மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
8T-4192: M12-1.75 x 25மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 2
8T-4136: M10-1.5 x 25 மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்
8T-4136: M10-1.5 x 25 மிமீ ஹெக்ஸ் ஹெட் போல்ட்அளவு: 4
5P-9085: 7.94மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட லூப் கிளிப்
5P-9085: 7.94மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட லூப் கிளிப்அளவு: 2
9X-8256: 2மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்
9X-8256: 2மிமீ தடிமம் கொண்ட ஹார்டு வாஷர்அளவு: 4
108-3872: 74.50 மிமீ நீள நேரான இணைப்பு அடாப்டர்
108-3872: 74.50 மிமீ நீள நேரான இணைப்பு அடாப்டர்அளவு: 2
471-1017: ஹைட்ராலிக் பிட்டிங் கேப்
471-1017: ஹைட்ராலிக் பிட்டிங் கேப்அளவு: 1
38-இல் 1 முதல் 32 வரை காட்டுகிறதுமேலும் ஏற்று
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 468-7981-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

இந்தப் பாகத்திற்கான விவரக்குறிப்பைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 468-7981-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

பின்புற மண்வாரி லோடர்

420F2

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்