Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett468-8558: Monteringssett for fronthus
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
468-8558: Monteringssett for fronthus
468-8558: Monteringssett for fronthus

Pakningssett for frontstruktur

Merke: Cat

Produktbilder
468-8558: Monteringssett for fronthus
468-8558: Monteringssett for fronthus

Pakningssett for frontstruktur

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

122-3772: 215,49 mm tetningsring med innvendig diameter
122-3772: 215,49 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
160-7271: 6,36 mm tykk presstetning
160-7271: 6,36 mm tykk presstetningAntall: 1
238-5078: 6,07 mm O-ringtetning med innvendig diameter
238-5078: 6,07 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 2
107-5769: 79,38 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
107-5769: 79,38 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 2
117-8801: 126,67 mm innvendig diameter tetning-O-ring
117-8801: 126,67 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
230-3728: 32,99 mm tetning for drivstoffsystem med innvendig diameter
230-3728: 32,99 mm tetning for drivstoffsystem med innvendig diameterAntall: 1
5E-8771: 120,32 mm innvendig diameter O-ringtetning
5E-8771: 120,32 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 1
129-5427: 27 mm tetningsskive med ytre diameter
129-5427: 27 mm tetningsskive med ytre diameterAntall: 2
125-0434: Kantbundet tetningspakning med to bolter
125-0434: Kantbundet tetningspakning med to bolterAntall: 1
166-9144: 0,8 mm tykk frontpakning
166-9144: 0,8 mm tykk frontpakningAntall: 1
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
3P-1155: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
3P-1155: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
197-8006: 196,22 mm innvendig diameter tetning-O-ring
197-8006: 196,22 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
126-1757: 19,3 mm utvendig diameter tetningsskive
126-1757: 19,3 mm utvendig diameter tetningsskiveAntall: 9
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tetning
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tetningAntall: 1
8T-9527: 110,72 mm innvendig diameter tetning-O-ring
8T-9527: 110,72 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetning
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
228-4947: 13,94 mm innvendig diameter tetning-O-ring
228-4947: 13,94 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
142-5867: 154,18 mm veivakseltetning foran med innvendig diameter
142-5867: 154,18 mm veivakseltetning foran med innvendig diameterAntall: 1
Viser 1 til 20 av 20
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 468-8558

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 468-8558

GRAVEMASKIN

385C 390D 390D L 385C FS 385C L 385C L MH 385C 374D L 390D L 374D 385C 365C L 385C L

MOTOR – INDUSTRI

C15 C18

GRUVEDUMPER

AD45B AD55

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R2900G

PETROLEUMSPRODUKTER

C18

ANLEGGSDUMPER

772 772G

BÅTPRODUKTER

C18 C15

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert