AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur468-8558: Kit d'installation du boîtier avant
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
468-8558: Kit d'installation du boîtier avant
468-8558: Kit d'installation du boîtier avant

Kit de joints statiques pour structure avant

Marque: Cat

Images du produit
468-8558: Kit d'installation du boîtier avant
468-8558: Kit d'installation du boîtier avant

Kit de joints statiques pour structure avant

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

197-8006: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieur
197-8006: Joint torique de 196,22 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
126-1757: Rondelle d’étanchéité de diamètre extérieur de 19,3 mm
126-1757: Rondelle d’étanchéité de diamètre extérieur de 19,3 mmQuantité: 9
155-9524: Joint à bord collé de 2,28 mm d'épaisseur
155-9524: Joint à bord collé de 2,28 mm d'épaisseurQuantité: 1
142-5867: Joint de vilebrequin avant de diamètre intérieur 154,18 mm
142-5867: Joint de vilebrequin avant de diamètre intérieur 154,18 mmQuantité: 1
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieur
228-4947: Joint torique de 13,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
061-9455: Joint torique de 47,22 mm de diamètre interne
061-9455: Joint torique de 47,22 mm de diamètre interneQuantité: 1
8T-9527: Joint torique de 110,72 mm de diamètre intérieur
8T-9527: Joint torique de 110,72 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
166-9144: Joint statique pour carter avant de 0,8 mm d'épaisseur
166-9144: Joint statique pour carter avant de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mm
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mmQuantité: 1
125-0434: Joint statique d'étanchéité à deux boulons collés sur les bords
125-0434: Joint statique d'étanchéité à deux boulons collés sur les bordsQuantité: 1
3P-1155: Joint torique de 24,99 mm de diamètre intérieur
3P-1155: Joint torique de 24,99 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
129-5427: Rondelle d'étanchéité de diamètre extérieur de 27 mm
129-5427: Rondelle d'étanchéité de diamètre extérieur de 27 mmQuantité: 2
122-3772: Joint torique de 215,49 mm de diamètre intérieur
122-3772: Joint torique de 215,49 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
160-7271: Joint de pression de 6,36 mm d'épaisseur
160-7271: Joint de pression de 6,36 mm d'épaisseurQuantité: 1
5E-8771: Joint torique de 120,32 mm de diamètre intérieur
5E-8771: Joint torique de 120,32 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
238-5078: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interne
238-5078: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interneQuantité: 2
230-3728: Joint de circuit de carburant de diamètre intérieur de 32,99 mm
230-3728: Joint de circuit de carburant de diamètre intérieur de 32,99 mmQuantité: 1
107-5769: Joint torique de 79,38 mm de diamètre intérieur
107-5769: Joint torique de 79,38 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mm
117-8801: Joint torique de diamètre intérieur de 126,67 mmQuantité: 2
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 1
Affichage de 1 à 20 sur 20
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 468-8558

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 468-8558

PELLE HYDRAULIQUE

385C 390D 390D L 385C FS 385C L 385C L MH 385C 374D L 390D L 374D 385C 365C L 385C L

TOMBEREAU ARTICULÉ POUR EXPLOITATIONS MINIÈRES

AD45B AD55

TOMBEREAU DE CHANTIER

772 772G

MOTEUR - INDUSTRIEL

C15 C18

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

R2900G

PRODUITS PÉTROLIERS

C18

PRODUITS MARINS

C18 C15

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert