AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat468-8558: Etukotelon asennussarja
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
468-8558: Etukotelon asennussarja
468-8558: Etukotelon asennussarja

Eturakenteen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
468-8558: Etukotelon asennussarja
468-8558: Etukotelon asennussarja

Eturakenteen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

197-8006: 196.22 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
197-8006: 196.22 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
126-1757: 19,3 mm ulkohalkaisijaltaan tiivisteen aluslevy
126-1757: 19,3 mm ulkohalkaisijaltaan tiivisteen aluslevyMäärä: 9
155-9524: 2,28 mm paksuinen reunasidottu tiiviste
155-9524: 2,28 mm paksuinen reunasidottu tiivisteMäärä: 1
142-5867: Kampiakselin etutiiviste, sisähalkaisija 154,18 mm
142-5867: Kampiakselin etutiiviste, sisähalkaisija 154,18 mmMäärä: 1
061-9455: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 47,22 mm
061-9455: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 47,22 mmMäärä: 1
8T-9527: 110.72 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
8T-9527: 110.72 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
228-4947: 13.94mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
228-4947: 13.94mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 2
166-9144: 0.8 mm paksu etukotelon tiiviste
166-9144: 0.8 mm paksu etukotelon tiivisteMäärä: 1
109-0077: 100.97mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0077: 100.97mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
125-0434: Kahden pultin reunan liimattu tiivistetiiviste
125-0434: Kahden pultin reunan liimattu tiivistetiivisteMäärä: 1
3P-1155: 24.99mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3P-1155: 24.99mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
129-5427: 27mm ulkohalkaisijan aluslevy
129-5427: 27mm ulkohalkaisijan aluslevyMäärä: 2
122-3772: 215.49 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
122-3772: 215.49 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
160-7271: 6.36 mm paksu puristustiiviste
160-7271: 6.36 mm paksu puristustiivisteMäärä: 1
5E-8771: 120,32 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
5E-8771: 120,32 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
238-5078: 6.07 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
238-5078: 6.07 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
230-3728: 32,99 mm sisähalkaisijan polttoainejärjestelmän tiiviste
230-3728: 32,99 mm sisähalkaisijan polttoainejärjestelmän tiivisteMäärä: 1
107-5769: 79.38 mm sisähalkaisijan tiiviste O-rengas
107-5769: 79.38 mm sisähalkaisijan tiiviste O-rengasMäärä: 2
117-8801: 126.67 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
117-8801: 126.67 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 2
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 1
Näyttää 1 - 20 / 20
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 468-8558 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 468-8558

KAIVINKONE

385C 390D 390D L 385C FS 385C L 385C L MH 385C 374D L 390D L 374D 385C 365C L 385C L

MAANSIIRTOAUTO

772 772G

MOOTTORI – TEOLLISUUS

C15 C18

MERITUOTTEET

C18 C15

MAANALAINEN NIVELLETTY KUORMA-AUTO

AD45B AD55

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

R2900G

ÖLJYTUOTTEET

C18

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa